text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=길이
65
B=너비
65
A1
40
B1
25
D
M6
H
4
Item
Hinge
L
50
고정 방법
용접하다
본체 재질
스테인레스 스틸 A2
스틸 키
1.4301
제품 타입
클램핑 기능이 있는 힌지
타입
B
표면 기본 몸체
블라스팅 처리
형태 타입
원형

설명

재료

스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리
광택 처리 또는 블라스팅 처리.
정보
고정 나사가 있는 스테인리스 스틸 소재의 고품질 힌지는 개구 각도가 95°에 달합니다. 이 힌지의 사용 분야로는 식품 산업, 포장 산업, 화학 산업, 제약 산업이 있습니다.

힌지는 광택 처리된 버전 또는 블라스팅 처리된 버전으로 주문할 수 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.