제품 그룹
스프링 힌지 스틸 혹은 스테인레스 스틸 소재, 240mm, 스프링 열림
K1177_FO

스프링 힌지 스틸 혹은 스테인레스 스틸 소재, 240mm, 스프링 열림

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.
스테인레스 스틸 소재의 클램핑 스프링.

표면 마무리:스틸, 광택 처리 또는 아연 도금.
스테인레스 스틸, 광택처리.
정보:롤 모양의 힌지.
개도 각도 270°.

스프링 토크:
M(0°) : 2.55Nm / M(90°) : 1.68Nm / M(180°) : 0.84Nm

타입 A: 보어 홀 없음
타입 B: 보어 홀 있음
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1177_A 스프링 힌지 스틸 혹은 스테인레스 스틸 소재, 240mm, 스프링 열림 137 kB
 데이터 시트 K1177_FO 스프링 힌지 스틸 혹은 스테인레스 스틸 소재, 240mm, 스프링 열림 156 kB

도면

스프링 힌지 스틸 혹은 스테인레스 스틸 소재, 240mm, 스프링 열림

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입모델 1본체 재질본체 색상AA1BB1DD1SCAD액세서리가격주문
K1177.4024000A스프링 열림스틸-40-240--41,5 요청 시
K1177.4024001B스프링 열림스틸-4022,724060441,5 요청 시
K1177.14024000A스프링 열림스테인레스 스틸 A2-40-240--41,5 요청 시
K1177.14024001B스프링 열림스테인레스 스틸 A2-4022,724060441,5 요청 시