{"product":{"productId":"agid.22828","price":81786.32,"name":"회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸, 회전 헤드, 플라스틱, 수축 가능한 샤프트"},"currency":"KRW"}
- 분리된 2개의 판을 연결하기 위한 잠금 부품
- 샤프트를 구부릴 수 있어 좁은 공간에서 사용하기에 적합
- 닫을 때 찰칵 신호
- 두께가 6~14mm인 플레이트용 조립방식
- 고정 나사 포함
설명
제품 설명
회전식 클램핑 래치는 장치 또는 플랩을 빠르고 간단하게 교체하고 잠그는 데 사용합니다.
공구 없이 클램핑할 수 있어 준비 시간이 단축됩니다.
공구 없이 클램핑할 수 있어 준비 시간이 단축됩니다.
재료
스테인레스 스틸 하우징.
스틸 볼트.
스테인리스 스틸 핀.
열가소성 PA(폴리아미드) 회전 헤드.
스틸 볼트.
스테인리스 스틸 핀.
열가소성 PA(폴리아미드) 회전 헤드.
표면 마무리
자연적으로 마무리된 하우징.
볼트, 니켈 도금.
광택처리된 핀.
강화 유리 섬유 PA 회전 헤드, 검정색.
볼트, 니켈 도금.
광택처리된 핀.
강화 유리 섬유 PA 회전 헤드, 검정색.
정보
스테인리스 스틸 소재의 고정 나사 M2 또는 M3가 함께 공급됩니다.
플레이트 두께 6mm용 조립방식 1.
플레이트 두께 6mm 이상 14mm용 조립방식 2.
고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
플레이트 두께 6mm용 조립방식 1.
플레이트 두께 6mm 이상 14mm용 조립방식 2.
고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
액추에이션 원리
회전 헤드가 ”OFF” 위치에 있고고 샤프트가 삽입된 상태인지 확인하십시오.
회전식 클램핑 래치를 미리 조립된 클램핑 플레이트 위로 밀거나 올려놓습니다.
회전 헤드를 아래로 누르고 ”ON” 위치로 돌리십시오.
완전히 고정되면 찰칵 소리가 들립니다.
회전식 클램핑 래치를 미리 조립된 클램핑 플레이트 위로 밀거나 올려놓습니다.
회전 헤드를 아래로 누르고 ”ON” 위치로 돌리십시오.
완전히 고정되면 찰칵 소리가 들립니다.
도면 설명
1) 조립 방식 1
2) 조립 방식 2
3) 플레이트
2) 조립 방식 2
3) 플레이트
Accessory
클램핑 플레이트 K1062
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.