제품 그룹
프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, H형
K2270_H

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, H형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 황동 또는 아연, 플라스틱.표면 마무리:아연, 니켈 도금.정보:프로필 한쪽 자물쇠 실린더는 회전 레버와 결합하여 사용할 수 있습니다. 프로필 한쪽 자물쇠 실린더는 회전 레버에 장착합니다. 그리고 예를 들면 배전반의 안전장치로 사용합니다. 이 자물쇠 실린더는 한쪽 자물쇠 실린더이며, 오직 한쪽(바깥쪽)에서 잠글 수 있습니다.

A형: 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 A형은 열쇠 두 개와 함께 베송됩니다. 잠그기는 개별 열쇠입니다. 즉, 각 자물쇠는 오직 배송된 두 개의 열쇠로만 열 수 있습니다.

B형: 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 B형은 열쇠 두 개와 함께 배송됩니다. 잠그기는 만능 열쇠입니다. 즉, 각 자물쇠는 동일한 열쇠로 열 수 있습니다 (잠그기 1333).

C형: 이중 비트 3mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.

D형: 이중 비트 5mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.


E형: 사각 6mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.

F형: 사각 7mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.

G형: 사각 8mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.

H형: 삼각 6mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.

I형: 삼각 10mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.

J형: 삼각 7mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.

K형: 삼각 8mm 작동인 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.

L형: 틈이 있는 프로필 한쪽 자물쇠 실린더 임.

M형: 몰드 인서트.

N형: 몰드 인서트 자동 맞물림.
액세서리:K2268 회전 레버, 플라스틱, 프로필 자물쇠 실린더용.
K2269 회전 레버, 플라스틱.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2270_H 프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, H형 284 kB
 기술 정보, 회전 그립 398 kB

도면

프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용, H형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1타입본체 재질액추에이션B

DD1HH1LL1CAD액세서리가격주문
K2270.07프로필 한쪽 자물쇠 실린더몰드 인서트 잠금H아연삼각형 6mm1017M533194031 요청 시