{"product":{"productId":"agid.34316","price":7372.56,"name":"어댑터, 텅용,플라스틱, B형"},"currency":"KRW"}
설명
재료
어댑터, 플라스틱 또는 아연.
정보
텅용 어댑터는 회전식 래치용 텅 또는 로드용 어댑터(K2271)와 결합하여 사용됩니다. 어댑터를 사용하여 회전 레버(K2269)를 포함한 1점식 또는 2점식과 3점식 잠금 장치를 구성할 수 있습니다.
Accessory
K2269 회전 레버, 플라스틱.
K1114 텅, 회전식 래치용, 스틸.
K2244 텅, 회전식 래치용, 스틸.
K2271 어댑터, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연, 로드용.
K1114 텅, 회전식 래치용, 스틸.
K2244 텅, 회전식 래치용, 스틸.
K2271 어댑터, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연, 로드용.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.