{"product":{"productId":"agid.34249","price":6550.44,"name":"어댑터 FÜR RUNDSTANGEN, 타입:A 2점식 시스템용,D=5, B=16,5, 스틸"},"currency":"KRW"}
Adapter
für Rundstangen
스틸
판매 단위
₩6,550 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
16,5
D=지름
5
H1
2,5
H2
1,8
Item
Adapter
L1
38
L2
8,1
모델 1
für Rundstangen
본체 재질
스틸
타입
A
형태 타입
2점식 시스템용
설명
재료
어댑터, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연.
정보
로드용 어댑터는 원형 및 판형 로드와 회전 레버를 연결하여 사용합니다. 2점식 또는 3점식 잠금장치는 어댑터 및 회전 레버와 로드의 결합으로 이루어집니다. 이로서 예를 들면 배전반을 잠글 수 있습니다.
Accessory
K1114 텅, 회전식 래치용, 스틸.
K2271 어댑터,원형 로드용, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연.
K2274 원형 로드, 스틸, 회전 레버용.
K2278 판형 로드, 스틸, 회전 레버용.
K2279 로드 자물쇠, 플라스틱 또는 아연, 판형 로드용.
K2271 어댑터,원형 로드용, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연.
K2274 원형 로드, 스틸, 회전 레버용.
K2278 판형 로드, 스틸, 회전 레버용.
K2279 로드 자물쇠, 플라스틱 또는 아연, 판형 로드용.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.