{"product":{"productId":"agid.745","price":30604.08,"name":"핸드 휠 D1=83 내부 나사 D2=M12, 듀로플라스틱, 그립 없음"},"currency":"KRW"}
Handwheel
암나사
듀로플라스틱
- 샤프트와 스핀들의 위치 설정 및 조정용 제어 부품
- 분야: 메커니컬 엔지니어링, 기계 관련 산업, 측정 장비, 장치 제작
- 피팅 및 공작기계에서 밸브를 열고, 닫고 작동하는데 사용
- 버전: 암나사
- 고광택 처리
판매 단위
₩30,604 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
83
D2=고정 홀
M12
L3=높이
40
D3
35
D4
31,5
H2
14
Item
Handwheel
L1
28
모델 1
암나사
본체 재질
듀로플라스틱
제품 타입
그립 없음
설명
재료
핸드 휠 열경화성 PF 31. 부싱 스틸, 검정 산화.
표면 마무리
고광택, 검정색.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.