제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:핸드 휠 열경화성 PF 31. 부싱 스틸, 검정 산화.표면 마무리:고광택, 검정색.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0184_BG 천공 있는 핸드 휠 185 kB

도면

천공 있는 핸드 휠

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1D1D2D3D4H2L1L3CAD액세서리가격주문
K0184.70212로케이팅 홀7012H83026,511,52333,5 요청 시
K0184.70214로케이팅 홀7014H83026,511,52333,5 요청 시
K0184.83214로케이팅 홀8314H83531,5142840 요청 시
K0184.83216로케이팅 홀8316H83531,5142840 요청 시

이 카탈로그 다른 품목

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059