{"product":{"productId":"agid.20443","price":122895.38,"name":"2-디스크 핸드 휠 D1=200 로케이팅홀 슬롯없 D2=18H7,알루미늄, 검정색 파우더 코팅됨, 구성 요소:듀로플라스틱, 회전형 그립"},"currency":"KRW"}
2-Spoke handwheel
천공
알루미늄
검정색 파우더 코팅됨
- 샤프트와 스핀들의 위치 설정 및 조정용 제어 부품
- 분야: 메커니컬 엔지니어링, 기계 관련 산업, 측정 장비, 장치 제작
- 피팅 및 공작기계에서 밸브를 열고, 닫고 작동하는데 사용
- ISO 공차 등급 (IT) 12 이하의 휠 림의 동심 및 축 주행
- 원통형 그립, 열경화성 수지. 축 부품, 아연 도금된 스틸, 파우더 코팅
판매 단위
₩122,895 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
200
D2=고정 홀
18H7
L3=높이
45
D3
42
Item
2-Spoke handwheel
L1
24
구성품 재질
듀로플라스틱
모델 1
천공
본체 색상
검정색 파우더 코팅됨
본체 재질
알루미늄
제품 타입
회전형 그립
회전 원통형 그립
ø26 x M10 x 80
설명
재료
알루미늄 디스크 핸드 휠.
원통형 그립 열경화성 PF 31-DIN 7708,
검정색, 축 부품 스틸 광택.
원통형 그립 열경화성 PF 31-DIN 7708,
검정색, 축 부품 스틸 광택.
표면 마무리
검정색, 분말 코팅.
휠 림, 회전.
휠 림, 회전.
요청 시
사각 소켓 허브
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.