제품 그룹
알루미늄 2스포크 핸드휠, 파우더 코팅, 원통형 그립 미포함
K0162_OG

알루미늄 2스포크 핸드휠, 파우더 코팅, 원통형 그립 미포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 디스크 핸드 휠.표면 마무리:검정색, 분말 코팅.
휠 림, 회전.
요청 시:사각 소켓 허브특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0162_OG 알루미늄 2스포크 핸드휠, 파우더 코팅, 원통형 그립 미포함 336 kB

도면

알루미늄 2스포크 핸드휠, 파우더 코팅, 원통형 그립 미포함
알루미늄 2스포크 핸드휠, 파우더 코팅, 원통형 그립 미포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1D1

D2D3L1L3B3
T
CAD액세서리가격주문
K0162.01080X10로케이팅홀 슬롯없8010H7241628-- 요청 시
K0162.01080X12로케이팅홀 슬롯없8012H7241628-- 요청 시
K0162.01100X10로케이팅홀 슬롯없10010H7261733-- 요청 시
K0162.01100X12로케이팅홀 슬롯없10012H7261733-- 요청 시
K0162.01125X12로케이팅홀 슬롯없12512H7311833,5-- 요청 시
K0162.01125X14로케이팅홀 슬롯없12514H7311833,5-- 요청 시
K0162.01160X14로케이팅홀 슬롯없16014H7402039-- 요청 시
K0162.01160X16로케이팅홀 슬롯없16016H7402039-- 요청 시
K0162.01200X18로케이팅홀 슬롯없20018H7422445-- 요청 시
K0162.01200X20로케이팅홀 슬롯없20020H7422445-- 요청 시
K0162.01250X22로케이팅홀 슬롯없25022H7482851-- 요청 시
K0162.01250X26로케이팅홀 슬롯없25026H7482851-- 요청 시
K0162.11080X10로케이팅홀 슬롯있8010H7241628311,4 요청 시
K0162.11080X12로케이팅홀 슬롯있8012H7241628413,8 요청 시
K0162.11100X10로케이팅홀 슬롯있10010H7261733311,4 요청 시
K0162.11100X12로케이팅홀 슬롯있10012H7261733413,8 요청 시
K0162.11125X12로케이팅홀 슬롯있12512H7311833,5413,8 요청 시
K0162.11125X14로케이팅홀 슬롯있12514H7311833,5516,3 요청 시
K0162.11160X14로케이팅홀 슬롯있16014H7402039516,3 요청 시
K0162.11160X16로케이팅홀 슬롯있16016H7402039518,3 요청 시
K0162.11200X18로케이팅홀 슬롯있20018H7422445620,8 요청 시
K0162.11200X20로케이팅홀 슬롯있20020H7422445622,8 요청 시
K0162.11250X22로케이팅홀 슬롯있25022H7482851624,8 요청 시
K0162.11250X26로케이팅홀 슬롯있25026H7482851829,3 요청 시