{"product":{"productId":"agid.660","price":42554.91,"name":"2-디스크 핸드 휠 D1=80 로케이팅홀 슬롯없 D2=10H7,알루미늄, 구성 요소:듀로플라스틱, 그립 고정"},"currency":"KRW"}
2-Spoke handwheel
천공
알루미늄
- 샤프트와 스핀들의 위치 설정 및 조정용 제어 부품
- 분야: 메커니컬 엔지니어링, 기계 관련 산업, 측정 장비, 장치 제작
- 피팅 및 공작기계에서 밸브를 열고, 닫고 작동하는데 사용
- ISO 공차 등급 (IT) 12 이하의 휠 림의 동심 및 축 주행
- 원통형 그립, 열경화성 수지. 축 부품, 아연 도금된 스틸. 휠 림, 광택 처리
판매 단위
₩42,555 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
80
D2=고정 홀
10H7
L3=높이
28
D3
24
Item
2-Spoke handwheel
L1
16
고정 원통형 그립
ø18 x M6 x 40
구성품 재질
듀로플라스틱
모델 1
천공
본체 재질
알루미늄
제품 타입
그립 고정
설명
재료
알루미늄 디스크 핸드 휠.
원통형 그립 열경화성 PF 31-DIN 7708,
검정색, 축 부품 스틸 광택.
원통형 그립 열경화성 PF 31-DIN 7708,
검정색, 축 부품 스틸 광택.
표면 마무리
휠 림 회전, 광택.
요청 시
사각 소켓 허브 또는 플라스틱 코팅
디스크 핸드 휠.
디스크 핸드 휠.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.