제품 그룹
내부 나사가 있는 회전식 볼 핸들
K0726_IG

내부 나사가 있는 회전식 볼 핸들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

볼, Duroplast PF 31.
부시, 스틸 또는 스테인레스 1.4305.

표면 마무리:볼, 검정색, 광택.
스틸, 청색, 피막 처리
스테인레스 스틸, 블랭크.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0726_IG 내부 나사가 있는 회전식 볼 핸들 171 kB

도면

내부 나사가 있는 회전식 볼 핸들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

구성품 재질BDD1D2HH1H2SW1TCAD액세서리가격주문
K0726.060스틸5M6251022,5155812,5 요청 시
K0726.080스틸6M8321329,51961015 요청 시
K0726.100스틸8M104016372481319 요청 시
K0726.120스틸10M1250204731121721,5 요청 시
K0726.1060스테인리스 스틸5M6251022,5155812,5 요청 시
K0726.1080스테인리스 스틸6M8321329,51961015 요청 시
K0726.1100스테인리스 스틸8M104016372481319 요청 시
K0726.1120스테인리스 스틸10M1250204731121721,5 요청 시

이 카탈로그 다른 품목