{"product":{"productId":"agid.17315","price":44977.92,"name":"핸들 유사형 DIN469 변환 홀 있음, 로케이팅홀 슬롯없 D2=12,A=100, H=87,4, 타입:D 회전식 그립 있음, 알루미늄 검정플라스틱 코팅, 구성 요소:열가소성 검회색 RAL7021"},"currency":"KRW"}
Crank Handle
천공
알루미늄
검정색
플라스틱 코팅
- 긴 조절 경로에 사용
- 분야: 메커니컬 엔지니어링, 기계 관련 산업, 측정 장비, 장치 제작
- 버전: 로케이팅 홀
판매 단위
₩44,978 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=센터 거리
100
D2=고정 홀
12
D7=나사
M6
H1=그립 높이
61,4
H=높이
87,4
L=길이
124
COMP
검회색 RAL 7021
D
28
D3
20
DIN
유사형 DIN 469
H2
26
H3
16
H4
7,5
Item
Crank Handle
구성품 재질
열가소성
그립
윈통형 그립
모델 1
천공
버전 2
회전식
본체 색상
검정색
본체 재질
알루미늄
제품 타입
회전형 그립
크기
2
타입
D
표면
기본 몸체
플라스틱 코팅
형태 타입
회전식 그립 있음
설명
재료
크랭크, 알루미늄.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.
표면 마무리
크랭크, 검정 파우더 코팅.
열가소성, 검회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
열가소성, 검회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
정보
DIN 469와 유사.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.