제품 그룹
로케이팅 홀이 있는 회전식 원통 그립이 있는 스테인리스 스틸 크랭크 그립
K0999_PB

로케이팅 홀이 있는 회전식 원통 그립이 있는 스테인리스 스틸 크랭크 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명표면 마무리:무광택 처리.정보:DIN 469와 유사.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0999_PB 로케이팅 홀이 있는 회전식 원통 그립이 있는 스테인리스 스틸 크랭크 그립 139 kB

도면

로케이팅 홀이 있는 회전식 원통 그립이 있는 스테인리스 스틸 크랭크 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1버전 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCAD액세서리가격주문
K0999.3110로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음80241016-82602213,4-100 요청 시
K0999.3212로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음100281220-98722616-124 요청 시
K0999.3314로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음125301426-118902815,8-153 요청 시
K0999.3417로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음160341726-122903219,6-190 요청 시
K0999.31106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음80241016M682602213,47,5100 요청 시
K0999.32126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음100281220M6987226167,5124 요청 시
K0999.33146로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음125301426M6118902815,87,5153 요청 시
K0999.34176로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음160341726M6122903219,67,5190 요청 시