- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- K1523
그립 없는 알루미늄 2스포크 핸드휠
- K1524
알루미늄 2스포크 핸드휠 회전식 원형 그립 포함
- K1525
알루미늄 2스포크 핸드휠 접이식 원형 그립 포함
- K0725
2 스포크 핸드 휠 플라스틱
- K0725
2 스포크 핸드 휠 플라스틱, 소재 회전 그립
- K0725
2 스포크 핸드 휠 플라스틱, 전환가능 그립
- K0162
알루미늄 2스포크 핸드휠, 광택 처리
- K0162
알루미늄 2스포크 핸드휠, 파우더 코팅
- K0671
핸드 휠 회주철 DIN 950
- K0160
핸드 휠 알루미늄 DIN 950
- K1208
핸드휠, DIN 950, 스테인레스 스틸
- K1520
알루미늄 디스크 핸드 휠 그립 없음
- K1521
알루미늄 디스크 핸드 휠 회전식 원형 그립 포함
- K1522
알루미늄 디스크 핸드 휠 접이식 원형 그립 포함
- K0161
디스크 핸드 휠 알루미늄
- K0161
디스크 핸드 휠, 알루미늄
- K0163
디스크 핸드 휠 알루미늄 유사형 DIN 950
- K1307
디스크 핸드 휠 회전형 그립 있음
- K0164
디스크 핸드 휠 회전 그립
- K0165
디스크 핸드 휠 그립 무
- K0256
핸드 휠, 플라스틱
- K0257
핸드 휠 회전 원통형 그립
- K0258
핸드 휠 리버시블 원통형 그립
- K0259
핸드 휠 안전 원통형 그립
- K0184
핸드 휠, 플라스틱(듀로플라스틱)
- K0262
널링 휠, 그립 있음
- K0275
델타 휠
- K1661
핸드휠, 강판
- K1875
스포크 핸드 휠, 스틸판
- K1876
스포크 핸드 휠, 스테인리스 스틸판
- K0726
회전 볼 그립
- K0684
핸드 크랭크 스완 넥 유사형 DIN 468
- K0685
핸드 크랭크 직선형 유사형 DIN 469
- K0727
알루미늄 핸드 크랭크
- K0997
크랭크 그립, 알루미늄, 원통 그립, 접이식
- K0996
크랭크 그립, 알루미늄, 회전식 원통 그립 포함
- K0998
크랭크 그립, 알루미늄, 안전 원통 그립 포함
- K2076
리버시블 원형 그립이 있는 스테인리스 스틸 크랭크 그립
- K2075
회전식 원통 그립이 달린 스테인레스 스틸 크랭크 그립
- K0999
회전식 원통 그립이 달린 스테인레스 스틸 크랭크 그립
- K0266
크랭크 그립, 접이식 원통 그립 포함
- K0659
그립, 회전식 원통 그립
- K0268
크랭크 그립, 안전 원통 그립
- K0728
볼 크랭크 스틸
- K0740
육각 소켓이 있는 회전식 원통형 그립
- K0774
회전 원통형 그립
- K0775
리버시블 원통형 그립
- K1000
회전 원형 그립 스테인리스 스틸
- K0263
회전 원통형 그립
- K1468
원통형 그립, 플라스틱, 회전형
- K1469
원통형 그립, 플라스틱, 접이식
- K0265
안전 원통형 그립 자동 복귀 타입
- K1470
안전 원통형 그립, 플라스틱, 자동 복귀용
- K0166
기계 핸들 고정 DIN 39 타입 E, 스틸
- K1199
기계 핸들, 고정, DIN 39, 타입 E, 스테인레스 스틸
- K0167
기계 핸들 고정 DIN 39 타입 E, 알루미늄
- K0168
기계 핸들, 회전 가능 DIN 98 유사형, 타입 E, 스틸
- K1209
회전 가능한 볼그립 DIN 98 유사형, 타입 E, 스테인레스 스틸
- K0169
회전식 그립, 회전 가능, DIN 98 유사형, 타입 E, 알루미늄
- K1221
테이퍼 그립, 고정형
- K0170
회전 그립
- K0651
회전 가능한 테이퍼 그립
- K0172
테이퍼 그립
- K1207
콘 노브
- K1222
타원형 노브
- K1201
테이퍼 그립, 회전 가능
- K1202
테이퍼 그립
- K0173
와샤
- K0408
디지털 인디게이터
- K2106
포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 중공축 포함
- K0409
포지션 인디케이터
- K2107
포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 중공축 포함
- K0410
포지션 인디케이터
- K2108
포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 중공축 포함
- K0411
인디게이터 자유 프로그램 처리 가능
- K0771
위치 표시기 자유 프로그램 처리 가능
- K1657
포지션 인디케이터 플라스틱, 전자식 IO 링크 인터페이스
- K1658
자기 센서, 수동형 센서, 소형 IO 링크 인터페이스
- K1905
포지션 인디케이터 준절대적, 주전원 독립형, 표시 정확도 10 µm, 소형 구조
- K1906
포지션 인디케이터 준절대적, 주전원 독립형, 표시 정확도 10 µm
- K1959
자기 센서 수동형 센서, 소형 구조
- K1926
중공축 센서 자기식 스캔형
- K1927
리덕싱 슬리브
- K1663
자기 테이프, 증분식 코딩 스케일, 5mm 폴 길이
- K0412
리덕싱 슬리브
- K0413
인써트 플레이트
- K0414
마운팅 플레이트
- K1928
포지션 인디케이터가 있는 조절 노브 디지털 디스플레이
- K1929
핸드휠용 포지션 인디케이터 아날로그-디지털 디스플레이
- K1930
포지션 인디케이터용 핸드휠
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
K0268_IV안전 원통형 그립 크랭크 그립, 사각 소켓 |
뒤로 |
|
|
설명재질:크랭크, 열가소성. 원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.표면 마무리:열가소성, 검정회색. 스틸 부품, 검정 산화 마무리.정보:허브의 커버는 조립되지 않은 상태로 공급됩니다. 원형 안전 그립을 작동 위치로 전환하려면 다음 구 과정을 수행해야 합니다: - 그립을 로터리 샤프트 주위로 끝까지 돌리십시오(90°). - 그립을 축 방향 및 잠금 위치로 누르십시오. 눌린 위치에서 그립을 가장 편리하게 회전할 수 있습니다. 그립에서 손을 떼면 그립이 자동으로 복귀합니다. 크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 스터드로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).액세서리:K1160 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류, 낮은 헤드, DIN 6912.도면 설명:1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 모델 1 | 버전 2 | 구성품 재질 | A | D | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | SW | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0268.2108 | 사각 소켓 | 크로스 보어 없음 | 열가소성 | 80 | 24 | - | 84,2 | 47,5 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 8 |  | | 요청 시 | | K0268.2110 | 사각 소켓 | 크로스 보어 없음 | 열가소성 | 80 | 24 | - | 84,2 | 47,5 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 10 |  | | 요청 시 | | K0268.2210 | 사각 소켓 | 크로스 보어 없음 | 열가소성 | 100 | 29 | - | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 10 |  | | 요청 시 | | K0268.2212 | 사각 소켓 | 크로스 보어 없음 | 열가소성 | 100 | 29 | - | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 12 |  | | 요청 시 | | K0268.2312 | 사각 소켓 | 크로스 보어 없음 | 열가소성 | 125 | 36 | - | 139 | 82 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 12 |  | | 요청 시 | | K0268.2314 | 사각 소켓 | 크로스 보어 없음 | 열가소성 | 125 | 36 | - | 139 | 82 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 14 |  | | 요청 시 | | K0268.21086 | 사각 소켓 | 안전 | 열가소성 | 80 | 24 | M6 | 84,2 | 47,5 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 8 |  | | 요청 시 | | K0268.21106 | 사각 소켓 | 안전 | 열가소성 | 80 | 24 | M6 | 84,2 | 47,5 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 10 |  | | 요청 시 | | K0268.22106 | 사각 소켓 | 안전 | 열가소성 | 100 | 29 | M6 | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 10 |  | | 요청 시 | | K0268.22126 | 사각 소켓 | 안전 | 열가소성 | 100 | 29 | M6 | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 12 |  | | 요청 시 | | K0268.23126 | 사각 소켓 | 안전 | 열가소성 | 125 | 36 | M6 | 139 | 82 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 12 |  | | 요청 시 | | K0268.23146 | 사각 소켓 | 안전 | 열가소성 | 125 | 36 | M6 | 139 | 82 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 14 |  | | 요청 시 | |