제품 그룹
스포크 핸드 휠, 스틸판, A형, 3 스포크
K1875_A

스포크 핸드 휠, 스틸판, A형, 3 스포크

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:검은색 분말 코팅 RAL 9005.정보:휠 본체, 강판.
중심부, 용접.

타입 A: 3 스포크
타입 B: 4 스포크
타입 C: 5 스포크
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1875_A 스포크 핸드 휠, 스틸판, A형, 3 스포크 462 kB

도면

스포크 핸드 휠, 스틸판, A형, 3 스포크

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입D1

D2D3L1L2L3S스포크 수CAD액세서리가격주문
K1875.0125X12A3개의 스포크12512H9301818291,53 요청 시
K1875.0125X14A3개의 스포크12514H9301818291,53 요청 시