text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
315
D2=고정 홀
26H9
L3=높이
64
S=강도
2,5
D3
55
Item
Handwheel
L1
35
L2
33
모델 1
천공
본체 재질
스테인레스 스틸 A4
스틸 키
1.4404
스포크 수
5
타입
C
표면 기본 몸체
무광택 블라스트 처리
형태 타입
5-개의 스포크

설명

재료

스테인리스 스틸 1.4404.

표면 마무리
무광택 블라스트 처리.
정보
중심부, 용접.

타입 A: 3 스포크
타입 B: 4 스포크
타입 C: 5 스포크
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.