제품 그룹
커넥터 - 사각튜브 연결 부품
K0615

커넥터 - 사각튜브 연결 부품

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질, 표면 마무리:폴리아미드 PA, 검정색.
스틸 코어 패딩 스틸, 아연 도금.
정보:스크류 없는 플러그 시스템.
커넥터는 해당 사각 튜브에
간편하게 꽂을 수 있움.
해체 가능하고 여러 번 재 사용 가능함.
액세서리:- 사각 튜브 K0627
- 브리지 사각 튜브 K0628
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0615 커넥터 - 사각튜브 연결 부품 142 kB
 커넥터 기술 정보 354 kB

도면

커넥터 - 사각튜브 연결 부품

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

A1LL1S사각 튜브에
적합
CAD액세서리가격주문
K0615.120151220179545520 x 20 x 1,5  요청 시
K0615.12515122522133542525 x 25 x 1,5  요청 시
K0615.13020123026122463030 x 30 x 2  요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059