{"product":{"productId":"agid.35026","price":23614.36,"name":"볼트 FÜR DOPPELKLEMME, D=16, L=80 스테인레스스틸 1.4301, 자연적 마무리"},"currency":"KRW"}
bolt
더블 클램프용
스테인레스 스틸
자연적 마무리
- 측면 가이드 홀더 및 더블 클램프에 적합
- 조절 가능
판매 단위
₩23,614 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=지름
16
G=나사
M10
L=길이
80
SW=렌치 사이즈
17
Item
bolt
L1
20
L2
12
SW1
14
모델 1
더블 클램프용
본체 재질
스테인레스 스틸
스틸 키
1.4301
표면
기본 몸체
자연적 마무리
설명
재료
스테인리스 스틸 1.4301.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
이 볼트는 더블 클램프 K2301 및 K2302에 적합합니다. 크로스 그립을 사용하여 측면 가이드 홀더 K2293 및 K2294에 고정할 수 있습니다.
Accessory
측면 가이드 홀더 K2293.
측면 가이드 홀더 K2294.
더블 클램프 K2301.
더블 클램프 K2302.
측면 가이드 홀더 K2294.
더블 클램프 K2301.
더블 클램프 K2302.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.