text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
클램프, 열가소성 수지.
나사 및 너트, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
클램프, 검정색.
나사 및 너트, 무광택 처리.
정보
단일 클램프는 원뿔형 측면 가이드 K2306 및 K2307과 함께 사용됩니다. 단일 클램프의 높이를 조절하기 위해 직경 D1 = 12의 볼트 또는 25X8의 철판을 사용할 수 있습니다.

컨베이어 시스템의 특정 제품 안내를 통해 운반 중에 제품이 컨베이어 벨트 위에 정지됩니다.
Accessory
볼트 K2300.
가이드, 원형 K2306.
가이드, 판형 K2307.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.