text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A
30
A1
26
G
45° - 200°
Item
Connector
L
68
L1
42
L2
41
구성품 재질
스틸
모델 1
3-way hinge
본체 재질
폴리아미드
사각 튜브에 적합
30 x 30 x 2

설명

재질, 표면 마무리
폴리아미드 PA, 검정색.
소켓 헤드 스크류 DIN 6912 및 육각
너트 DIN 934, 스틸 아연 도금.
정보
커넥터는 해당 사각 튜브에 간편하게 꽂을
수 있움.
해체 가능하고 여러 번 재 사용 가능함.
지정된 조절 범위는 계속 조절 가능함.
출구는 축으로 회전 가능함.
조립
조인트에 있는 2개의 피벗 각각에는 2개의 챔버가 있으며, 튜브에 피벗을 고정하는 데 필요한 경우 육각 너트 (배송 범위에 포함되지 않음)를 삽입할 수 있습니다.
- 커넥터 20x20: SW10
- 커넥터 25x25: 챔버 없음
- 커넥터 30x30: SW13
Accessory
- 사각 튜브 K0627
- 브리지 사각 튜브 K0628
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.