text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
부드러운 PVC 기본 몸체.
표면 마무리
본체, 검은색.
정보
경도 92 A.
UV 안정.
ØD = 각각의 캡이 맞는 튜브의 외경.
용도
캡은 파이프의 날카로운 모서리로부터 보호합니다.
온도 범위
부하 시 약 -15 °C까지의 저온에 강합니다.
조립
약 40 °C로 약간 가열하면 조립이 간단해지고 접착력이 증가하며 더 큰 파이프 공차를 보상할 수 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.