{"product":{"productId":"agid.35728","price":54454.4,"name":"선형 볼 베어링, 내부 슬라이더가 있음, 스테인리스 스틸, 최대 하중 24kg, 타입 B"},"currency":"KRW"}
- 소형 텔레스코픽 레일
- 쉬운 동작
설명
재료
레일, 슬라이더 및 볼 케이지, 스테인리스 스틸 1.4301..
타입 A:
볼, 스틸.
타입 B:
볼, 스테인레스 스틸 1.4125.
표면 마무리
레일 및 슬라이더, 무광택 처리.
볼, 경화 처리.
볼, 경화 처리.
주문 정보
하나씩 판매
정보
선형 볼 베어링은 가이드 레일과 가이드 레일의 볼 케이지 내부에서 움직이는 슬라이더로 구성됩니다. 설치 위치는 가급적 수직으로 하는 것이 좋습니다.
기재된 하중량은 50,000회 주기에서 최대 값을 나타냅니다.
내부 스토퍼는 케이지를 제한하는 역할을 합니다. 부하가 걸리는 시스템에 외부 스토퍼를 설치하십시오.
고정 나사의 머리 높이가 0.9 mm를 초과해서는 안됩니다. 그렇지 않으면 다른 선형 볼 베어링 부품과 충돌할 위험이 있습니다.
타입 A: 기름칠.
타입 B: 식품 등급 윤활제 사용.
식품 산업에 적합한 윤활제(NSF H1)를 사용합니다.
권장 스크류: M 2.6.
최대 나사 길이 = 패널 두께 + 1.5 mm.
기재된 하중량은 50,000회 주기에서 최대 값을 나타냅니다.
내부 스토퍼는 케이지를 제한하는 역할을 합니다. 부하가 걸리는 시스템에 외부 스토퍼를 설치하십시오.
고정 나사의 머리 높이가 0.9 mm를 초과해서는 안됩니다. 그렇지 않으면 다른 선형 볼 베어링 부품과 충돌할 위험이 있습니다.
타입 A: 기름칠.
타입 B: 식품 등급 윤활제 사용.
식품 산업에 적합한 윤활제(NSF H1)를 사용합니다.
권장 스크류: M 2.6.
최대 나사 길이 = 패널 두께 + 1.5 mm.
온도 범위
5 °C ~ 35 °C
도면 설명
1) 레일 길이 80 mm는 여기에 구멍이 없습니다
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.