제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:경화 검정 산화 처리.정보:사용하기 편리한 이 low profile 클램프는 구조가 납작하므로 대부분 크기의 작업물 치수 가공에 적합합니다. 경화 처리된 조는 쐐기효과가 있어서 동시에 앞쪽과 뒤쪽으로 클램핑합니다.

크립핑 파워 F와 F1은 고정 나사의 최대 조임 토크를 최적으로 설계하고 활용함으로써 얻을 수 있습니다.

한쌍 단위로 공급됩니다.
인도 품목- low profile 클램프 2개.
- 고정 나사 4개 DIN EN ISO 4762-10.9.
- T-슬롯용 너트 4개 DIN 508.
- 육각 키 2개 ISO 2936.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1229 클램프 235 kB

도면

클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호슬롯 너비LL1L2L3B

B1HH1D

F
kN
F1
kN
조임 토크
Nm
포장 유형CAD액세서리가격주문
K1229.1221280392634740202,5M10160,6151개 = 1쌍 요청 시
K1229.1421480392634740202,5M12220,9181개 = 1쌍 요청 시
K1229.1621680392634740202,5M12220,9181개 = 1쌍 요청 시
K1229.161216100463446050253M14321,2251개 = 1쌍 요청 시
K1229.18218100463446050253M16361,4361개 = 1쌍 요청 시
K1229.20220100463446050253M16361,4361개 = 1쌍 요청 시
K1229.22222140655059578304M20361,4451개 = 1쌍 요청 시
K1229.24224140655059578304M20361,4451개 = 1쌍 요청 시
K1229.28228140655059578304M24401,6551개 = 1쌍 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)

경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호

Tel : 031 375 5808

Email : jake.kwon@kipp.com

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808