{"product":{"productId":"agid.14527","price":14887.75,"name":"볼 시트 DIN71805 앵글 조인트용, M16, D1=19, 타입:BWITH SNAP RING, 스틸 아연 도금 및 피막 처리"},"currency":"KRW"}
Spherical Seat
앵글 조인트용
스틸
아연 도금 및 피막 처리
- 앵글 조인트 DIN 71802용 예비 부품
판매 단위
₩14,888 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=축받이
19
D2=나사
M16
A
45
D3
22
DIN
DIN 71805
E
21,5
Item
Spherical Seat
나사 종류
암나사
모델 1
앵글 조인트용
본체 재질
스틸
타입
B
표면
기본 몸체
아연 도금 및 피막 처리
형태 타입
with snap ring and slot
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금 및 피막처리
정보
볼 소켓은 앵글 조인트 DIN 71802의
예비 부품임.
폼 B에 적합한 리테이닝은 볼시트용
안전브라켓 참조.
예비 부품임.
폼 B에 적합한 리테이닝은 볼시트용
안전브라켓 참조.
요청 시
스테인레스 스틸 볼 시트.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.