제품 그룹
앵글 조인트용 볼 시트 DIN 71805 타입 A
K0712_A

앵글 조인트용 볼 시트 DIN 71805 타입 A

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금 및 피막처리정보:볼 소켓은 앵글 조인트 DIN 71802의
예비 부품임.
폼 B에 적합한 리테이닝은 볼시트용
안전브라켓 참조.
요청 시:스테인레스 스틸 볼 시트.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0712_A 앵글 조인트용 볼 시트 DIN 71805 타입 A 125 kB

도면

앵글 조인트용 볼 시트 DIN 71805 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입D1D2D3AECAD액세서리가격주문
K0712.0805A8M582210,2 요청 시
K0712.1006A10M6102511,5 요청 시
K0712.1308A13M8133014 요청 시
K0712.1610A16M10163515,5 요청 시
K0712.1612A16M12163515,5 요청 시
K0712.1914A19M14x1,5224521,5 요청 시
K0712.1916A19M16224521,5 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059