text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
본체: 플라스틱 PA 6, 유리섬유 강화.
푸시 버튼: 플라스틱 PA 6, 유리섬유 강화.
잠금 해제 바: 스틸.
표면 마무리
본체, 검은색.
푸시 버튼, 붉은색.
잠금 해제 바, 아연 도금.
정보
래치 로크용 후면 비상 로크 해제에 사용. 기계식 가공 없이 2개의 소켓 헤드 스크루(DIN 912 M6x12 선호)로 조립합니다. 모든 래치 로크에 적합.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.