text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=볼트 지름
6
L=길이
20
D
12
D2
2,1
Item
Locking pin
L1
6
L2
29
L3
7,4
L5
26
X
1,1
모델 1
슬롯 헤드 있음
버전 2
with axial locking
본체 재질
스틸
전단 강도 더블 엣지 max. kN
12

설명

재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
잠금 볼트는 부품과 공작물의 빠르고 간편한
고정과 연결을 가능하게 함.

전단 강도 더블 엣지 (F) = S · τ aB max.
조립
카운터 피스 치수에서 삽입을 원활하게 하기 위한 치수 X에 유의하십시오.
도면 설명
카운터 파트 Xmin용 챔퍼 x 45°
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.