text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
인덱스 플런저 는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금
위치로 이동할 수 있음.
오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는
것을 방지하기 위해서는 타입 C 또는 D를
이용해야 함.
재료

스테인리스 스틸 버전 A1:

나사 슬리브 및 버섯형 그립 1.4305.

잠금 핀, 경화 1.4034.

잠금 핀, 무경화 1.4305.



스테인리스 스틸 버전 A4:

나사 슬리브, 버섯형 그립 및 잠금 핀 1.4404.

표면 마무리
스테인리스 스틸 버전 A1:
나사 슬리브와 버섯형 그립, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전, A4:
나사 슬리브, 무광택 처리.

버섯형 그립, 무광택 처리 또는 블라스트 처리.
잠금 핀, 연마 및 화학 니켈 도금.
잠금 핀, 연마, 무광택 처리.
정보
사용되는 재료는 다양한 용도로 사용이 가능합니다.
매우 높은 내식성이 요구될 경우 스테인리스 스틸 A4 인덱스 플런저를 사용하는 것이 좋습니다.
도면 설명
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음
Accessory
스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.