- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:풋 플레이트 및 나사 스핀들, 스틸.표면 마무리:풋 플레이트 및 나사 스핀들, 아연 도금.정보:나사 스핀들은 풋 플레이트로 눌러 돌릴 수 있음. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 모델 1 | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | SW | 부하 max. kN (정적 부하) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0678.13008X016 | 보어홀 있음 | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0678.13008X020 | 보어홀 있음 | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0678.13008X030 | 보어홀 있음 | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0678.13008X040 | 보어홀 있음 | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0678.13008X050 | 보어홀 있음 | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0678.13010X016 | 보어홀 있음 | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 28,5 | 16 | 17 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0678.13010X020 | 보어홀 있음 | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 32,5 | 20 | 17 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0678.13010X030 | 보어홀 있음 | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 42,5 | 30 | 17 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0678.13010X040 | 보어홀 있음 | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 52,5 | 40 | 17 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0678.13010X050 | 보어홀 있음 | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 62,5 | 50 | 17 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0678.13010X060 | 보어홀 있음 | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 72,5 | 60 | 17 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0678.14008X016 | 보어홀 있음 | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0678.14008X020 | 보어홀 있음 | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0678.14008X030 | 보어홀 있음 | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0678.14008X040 | 보어홀 있음 | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0678.14008X050 | 보어홀 있음 | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0678.14010X016 | 보어홀 있음 | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 27 | 16 | 17 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0678.14010X020 | 보어홀 있음 | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 31 | 20 | 17 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0678.14010X030 | 보어홀 있음 | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 41 | 30 | 17 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0678.14010X040 | 보어홀 있음 | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 51 | 40 | 17 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0678.14010X050 | 보어홀 있음 | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 61 | 50 | 17 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0678.14010X060 | 보어홀 있음 | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 71 | 60 | 17 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0678.15008X016 | 보어홀 있음 | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 28,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0678.15008X020 | 보어홀 있음 | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 32,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0678.15008X030 | 보어홀 있음 | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 42,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0678.15008X040 | 보어홀 있음 | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 52,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0678.15008X050 | 보어홀 있음 | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 62,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0678.15010X016 | 보어홀 있음 | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 30 | 16 | 17 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0678.15010X020 | 보어홀 있음 | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 34 | 20 | 17 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0678.15010X030 | 보어홀 있음 | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 44 | 30 | 17 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0678.15010X040 | 보어홀 있음 | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 54 | 40 | 17 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0678.15010X050 | 보어홀 있음 | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 64 | 50 | 17 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0678.15010X060 | 보어홀 있음 | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 74 | 60 | 17 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0678.16008X016 | 보어홀 있음 | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 29,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0678.16008X020 | 보어홀 있음 | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 33,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0678.16008X030 | 보어홀 있음 | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 43,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0678.16008X040 | 보어홀 있음 | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 53,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0678.16008X050 | 보어홀 있음 | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 63,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 요청 시 | | K0678.16010X016 | 보어홀 있음 | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 31 | 16 | 17 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0678.16010X020 | 보어홀 있음 | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 35 | 20 | 17 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0678.16010X030 | 보어홀 있음 | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 45 | 30 | 17 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0678.16010X040 | 보어홀 있음 | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 55 | 40 | 17 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0678.16010X050 | 보어홀 있음 | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 65 | 50 | 17 | 3,5 | | | 요청 시 | | K0678.16010X060 | 보어홀 있음 | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 75 | 60 | 17 | 3,5 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|