제품 그룹
Hygienic DESIGN 스위벨 피트, 타입 B
K1303_B

Hygienic DESIGN 스위벨 피트, 타입 B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:풋 플레이트와 나사 스핀들, 스테인리스 스틸 1.4301.
고무 패드(NBR) 85 쇼어 경도 +/-5, FDA 승인.
고무 실링, 실리콘, FDA 승인.
표면 마무리:풋 플레이트, 고광택 연마.
나사 스핀들, 블랭크.
고무 패드, 검정.
고무 실링, 청색.
정보:3-A 위생 규격 에 따라 인증.

머신 피트의 스핀들 조인트에 있는 스레드와 특수 실링의 고품질 표면과 이중 실링으로 오염을 방지하고 세척 시간을 최소화합니다.

머신 피트는 3-A 로고와 함께 제공됩니다.
이용:머신 피트는 특히 식료품 산업, 양조장, 유제품, 음료 및 제약 산업의 기계, 설비 및 장치에 적합합니다.액세서리:

Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.

플랜지가 있는 캡 너트 K1493.

육각 캡 너트, 플랜지 있음 K1821.

도면 설명:
1) 조절 범위
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1303_B Hygienic DESIGN 스위벨 피트, 타입 B 238 kB
 KIPP-3-A-Zertifikat 207 kB

도면

Hygienic DESIGN 스위벨 피트, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입AD

D1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1부하
max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K1303.206012X140B4560M12242319151112796045140132010 요청 시
K1303.206012X190B4560M122423241511371048570190132010 요청 시
K1303.206016X140B4560M16242319151112796045140132010 요청 시
K1303.206016X190B4560M162423241511371048570190132010 요청 시
K1303.208016X140B5480M16242519353114796045140132020  요청 시
K1303.208016X190B5480M162425243531391048570190132020  요청 시
K1303.208020X140B5480M20302519353114796045140172620  요청 시
K1303.208020X190B5480M203025243531391048570190172620  요청 시
K1303.208024X140B5480M24352519353114796045140203020  요청 시
K1303.208024X190B5480M243525243531391048570190203020  요청 시
K1303.210016X140B69100M16242819656117796045140132025  요청 시
K1303.210016X190B69100M162428246561421048570190132025  요청 시
K1303.210020X140B69100M20302819656117796045140172625  요청 시
K1303.210020X190B69100M203028246561421048570190172625  요청 시
K1303.210024X140B69100M24352819656117796045140203025  요청 시
K1303.210024X190B69100M243528246561421048570190203025  요청 시

이 카탈로그 다른 품목

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059