제품 그룹
아연 다이캐스팅 스위벨 패드 확장 팔 플레이트, 타입 C
K0417_C

아연 다이캐스팅 스위벨 패드 확장 팔 플레이트, 타입 C

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:다이캐스트 아연 플레이트.표면 마무리:플레이트 분말 코팅 검정색.정보:스위벨 패드는 나사 스핀들과 플레이트, 그리고 볼 헤드로 구성됨. 모든 플레이트는 모든 나사 스핀들, 그리고 모든 볼 헤드와 결합할 수 있음.
적합한 나사 스핀들은 K0421을 참고함.
적합한 볼 헤드는 K0422를 참고함.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0417_C 아연 다이캐스팅 스위벨 패드 확장 팔 플레이트, 타입 C 195 kB
 스위벨 패드 기술 정보 275 kB

도면

아연 다이캐스팅 스위벨 패드 확장 팔 플레이트, 타입 C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DH부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0417.30801C801830  요청 시