제품 그룹
플라스틱 스위벨 풋 플레이트, 타입 E
K0423_E

플라스틱 스위벨 풋 플레이트, 타입 E

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:유리섬유 강화 열가소성 플레이트.표면 마무리:검정색.정보:조절발은 나사 스핀들과 플레이트로 구성됩니다. 모든 플레이트는 모든 나사 스핀들과 결합할 수 있습니다.
적합한 나사 스핀들은 K0427 참고.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0423_E 플라스틱 스위벨 풋 플레이트, 타입 E 191 kB
 조절발 기술 정보 671 kB

도면

플라스틱 스위벨 풋 플레이트, 타입 E

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

AH부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0423.5080E80551812  요청 시
K0423.5100E100741812  요청 시