제품 그룹
스위벨 풋 플레이트
스틸/스테인레스 스틸, 타입 A
K0672_A

스위벨 풋 플레이트 스틸/스테인레스 스틸, 타입 A

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

플레이트 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:스틸, 크롬 도금.
스테인레스 스틸, 광택 처리.
정보:스위벨 풋은 나사 스핀들과 플레이트로 구성됨.
모든 플레이트는 모든 나사 스핀들과 결합할 수 있음.
적합한 나사 스핀들은 K0669을 참고함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0672_A 스위벨 풋 플레이트 스틸/스테인레스 스틸, 타입 A 155 kB

도면

스위벨 풋 플레이트
스틸/스테인레스 스틸, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입D부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0672.10801스틸A8020 요청 시
K0672.10802스테인레스 스틸A8020 요청 시