text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=플레이트 지름
80
H=높이
20
Item
Plate
모델 1
anti-slip plate
본체 재질
스테인레스 스틸
부하 max. kN
35
타입
B

설명

재료

플레이트 아연 다이캐스팅 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

미끄럼 방지 플레이트 열가소성 엘라스토머.

표면 마무리
플레이트 아연 다이캐스팅 분말 코팅 검정색.
플레이트 스테인레스 스틸 소재.
정보
스위벨 패드는 플레이트와 나사 스핀들 혹은 볼 헤드로 구성되어 있습니다.
모든 플레이트는 모든 나사 스핀들, 그리고
모든 볼 헤드와 결합할 수 있습니다.
미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여
스위벨 패드의 미끄러짐을 방지합니다.
적합한 나사 스핀들은 K0421을 참고.
적합한 볼 헤드는 K0422를 참고.
도면 설명
1) 플레이트 Ø 80 부터
타입 B 마운팅 홀 없음, 미끄럼 방지 플레이트 포함
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.