{"product":{"productId":"agid.1705","price":37045.72,"name":"플레이트, 타입:A 아연, D=100"},"currency":"KRW"}
Plate
아연
- 스위벨 패드 조립용 부품
- 분야: 기계 공학, 장치 엔지니어링, 물류 및 조립
- 모든 플레이트는 모든 나사 스핀들 혹은 모든 볼 헤드와 결합할 수 있습니다
- 미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여 스위벨 패드가 미끄러지는 것을 방지합니다
판매 단위
₩37,046 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=플레이트 지름
100
H=높이
18
Item
Plate
본체 재질
아연
부하
max. kN
35
타입
A
설명
재료
다이케스트 아연/스테인레스 스틸 플레이트 1.4305.
표면 마무리
플레이트 아연 다이캐스팅 분말 코팅 검정색.
플레이트 스테인레스 스틸 소재.
플레이트 스테인레스 스틸 소재.
정보
스위벨 패드는 나사 스핀들과 플레이트, 그리고 볼 헤드로 구성됨. 모든 플레이트는 모든 나사 스핀들, 그리고 모든 볼 헤드와 결합할 수 있음.
적합한 나사 스핀들은 K0421을 참고함.
적합한 볼 헤드는 K0422를 참고함.
적합한 나사 스핀들은 K0421을 참고함.
적합한 볼 헤드는 K0422를 참고함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.