text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=나사
M8
H=높이
5
L=길이
24
A
50
B
20
Item
Screw Plug
L1
14,5
버전 2
für rechteckige Rohre
본체 색상
검정색
본체 재질
폴리아미드
부하 max. kN (정적 부하)
2
타입
B
형태 타입
직사각

설명

재료
기본 몸체 폴리아미드.
표면 마무리
본체, 검은색.
정보
나사산 플러그는 튜브에 스위벨 풋과 스위벨
패드를 간단하게 고정시키기 위해 사용됨.
조립
조림은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.