{"product":{"productId":"agid.27766","price":1198.84,"name":"플라스틱 스크류 플러그 사각 튜브용, A형, 정사각형"},"currency":"KRW"}
- 사각 튜브용
- 풋과 롤러를 간단하게 고정하는데 사용
- 다양한 나사 크기
설명
재료
기본 몸체 폴리아미드.
표면 마무리
본체, 검은색.
정보
나사산 플러그는 튜브에 스위벨 풋과 스위벨
패드를 간단하게 고정시키기 위해 사용됨.
패드를 간단하게 고정시키기 위해 사용됨.
조립
조림은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.