- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K2033_A인써트 없는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용, A형, 원형 |
뒤로 |
|
|
설명재질:기본 몸체 폴리아미드.표면 마무리:본체, 검은색.정보:풋의 조정엔 하중이 없습니다. 지정된 축 방향 정적 부하 용량은 평평하게 놓인 10mm 풀린 나사를 나타냅니다. 조정 플러그는 하중 슬라이더로 적합하지 않으며 동적인 하중에 적합하지 않습니다.
너트의 라멜라는 꽉 끼거나 파손될 수 있습니다.
A형: 60mm부터 조립된 나사산 쉘 포함.이용:조정 플러그는 산업, 무역 및 가정에서 강관, 파이프 커버 또는 알루미늄 베이스 프레임에 사용됩니다. 단단하고 부드러운 바닥에 적합합니다. 조립:조림은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 버전 2 | 타입 | 형태 타입 | D | D1 | H | H1 | L | L1 | L2 | SW | 부하 max. kN (정적 부하) | 다음에 적합 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2033.0025152022 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 25 | M16 | 5 | 5 | 19,7 | 22 | 29,5 | 24 | 1,5 | Ø25x1.5-2 |  | | 요청 시 | | K2033.0025152060 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 25 | M16 | 5 | 5 | 19,7 | 60 | - | 24 | 1,5 | Ø25x1.5-2 |  | | 요청 시 | | K2033.0030101529 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 30 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 29 | - | 28 | 3 | - |  | | 요청 시 | | K2033.0030101560 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 30 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 60 | - | 28 | 3 | - |  | | 요청 시 | | K2033.0032152029 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 32 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 29 | - | 28 | 3 | Ø32x1.5-2 |  | | 요청 시 | | K2033.0032152060 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 32 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 60 | - | 28 | 3 | Ø32x1.5-2 |  | | 요청 시 | | K2033.0035152029 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø35x1.5-2 |  | | 요청 시 | | K2033.0035202529 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | - |  | | 요청 시 | | K2033.0035152060 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø35x1.5-2 |  | | 요청 시 | | K2033.0035202560 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | - |  | | 요청 시 | | K2033.0038152029 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 38 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø38x1.5-2 |  | | 요청 시 | | K2033.0038152060 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 38 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø38x1.5-2 |  | | 요청 시 | | K2033.0040152029 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø40x1.5-2 |  | | 요청 시 | | K2033.0040202529 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | - |  | | 요청 시 | | K2033.0040152060 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø40x1.5-2 |  | | 요청 시 | | K2033.0040202560 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | - |  | | 요청 시 | | K2033.0042152031 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 42 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø42x1.5-2 |  | | 요청 시 | | K2033.0042152060 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 42 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø42x1.5-2 |  | | 요청 시 | | K2033.0045152031 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 45 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø45x1.5-2 |  | | 요청 시 | | K2033.0045152060 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 45 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø45x1.5-2 |  | | 요청 시 | | K2033.0050152031 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50x1.5-2 |  | | 요청 시 | | K2033.0050202531 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | - |  | | 요청 시 | | K2033.0050152060 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø50x1.5-2 |  | | 요청 시 | | K2033.0050202560 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | - |  | | 요청 시 | | K2033.0051122031 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 50,8 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | - |  | | 요청 시 | | K2033.0051122060 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 50,8 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | - |  | | 요청 시 | | K2033.0060152080 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 60 | S42X2 | 6 | 10 | 34,7 | 80 | - | 58 | 3 | - |  | | 요청 시 | | K2033.0080152040 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 80 | S56X2 | 6 | 10 | 34,7 | 40 | - | 74 | 3 | - |  | | 요청 시 | | K2033.0080152080 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 80 | S56X2 | 6 | 10 | 34,7 | 80 | - | 74 | 3 | - |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|