- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0739_C스틸 또는 스테인레스 스틸 조절발 타입 C |
뒤로 |
|
|
설명재질:풋 플레이트, 나사 스핀들, 스틸 또는 스테인레스 스틸. 고무 패드(NBR) 80 쇼어.표면 마무리:풋 플레이트 및 나사 스핀들 스틸, 아연 도금. 스테인리스 스틸 풋 플레이트, 연마됨. 스테인레스 스틸 나사 스핀들, 표면 광택 처리. 고무 패드, 가황 처리, 검은색.
정보:회전 가능하게 장착된 나사 스핀들 및 고무로 된 설치 표면이 포함된 스틸 또는 스테인레스 스틸 스위벨 패드. 두꺼운 고무 패드가 가황 처리를 통해 판 플레이트에 단단하게 고정됩니다. 고무 패드는 뛰어난 접지력을 가지고 있습니다. 몸체 방음 효과가 있고, 진동과 충격이 바닥으로 전달되기 어렵게 만듭니다.
도표에 나와있는 부하값은 정적 하중을 수직으로 스핀들 가운데 있는 플레이트에 가하는 일련의 실험을 근거로 도출한 값입니다. 진동 또는 다른 흔들림 효과에서 발생하는 방사상으로 작용하는 힘은 부하율에 영향을 미치고, 제시된 값에서는 고려되지 않았습니다.
스테인레스 스틸 피트의 경우, 스핀들 크기 M16부터는 렌치 사이즈가 2면각으로 표시됩니다.
알맞는 너트와 함께 공급.요청 시:나사 스핀들, 스테인리스 스틸 1.4401. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | SW1 | L | 부하 max. kN (정적 부하) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0739.3105010X50 | C | 스틸 | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 5 | 50 | 4 |  | | 요청 시 | | K0739.3105012X50 | C | 스틸 | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 6 | 50 | 4 |  | | 요청 시 | | K0739.3105012X100 | C | 스틸 | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 6 | 100 | 4 |  | | 요청 시 | | K0739.3105016X75 | C | 스틸 | 50 | M16 | 19 | 104 | 29 | 16 | 8 | 75 | 4 |  | | 요청 시 | | K0739.3105016X100 | C | 스틸 | 50 | M16 | 19 | 129 | 29 | 16 | 8 | 100 | 4 |  | | 요청 시 | | K0739.3105016X150 | C | 스틸 | 50 | M16 | 19 | 179 | 29 | 16 | 8 | 150 | 4 |  | | 요청 시 | | K0739.3106010X50 | C | 스틸 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 |  | | 요청 시 | | K0739.3106012X50 | C | 스틸 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 |  | | 요청 시 | | K0739.3106012X100 | C | 스틸 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 |  | | 요청 시 | | K0739.3106016X75 | C | 스틸 | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 16 | 8 | 75 | 7 |  | | 요청 시 | | K0739.3106016X100 | C | 스틸 | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 16 | 8 | 100 | 7 |  | | 요청 시 | | K0739.3106016X150 | C | 스틸 | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 16 | 8 | 150 | 7 |  | | 요청 시 | | K0739.3108016X100 | C | 스틸 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 8 | 100 | 10 |  | | 요청 시 | | K0739.3108016X150 | C | 스틸 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 8 | 150 | 10 |  | | 요청 시 | | K0739.3108020X75 | C | 스틸 | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 10 | 75 | 10 |  | | 요청 시 | | K0739.3110020X100 | C | 스틸 | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 10 | 100 | 15 |  | | 요청 시 | | K0739.3110020X150 | C | 스틸 | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 10 | 150 | 15 |  | | 요청 시 | | K0739.3110024X200 | C | 스틸 | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 10 | 200 | 15 |  | | 요청 시 | | K0739.3112020X100 | C | 스틸 | 120 | M20 | 32 | 142,5 | 42,5 | 20 | 10 | 100 | 30 |  | | 요청 시 | | K0739.3112020X150 | C | 스틸 | 120 | M20 | 32 | 192,5 | 42,5 | 20 | 10 | 150 | 30 |  | | 요청 시 | | K0739.3112020X200 | C | 스틸 | 120 | M20 | 32 | 242,5 | 42,5 | 20 | 10 | 200 | 30 |  | | 요청 시 | | K0739.3112024X100 | C | 스틸 | 120 | M24 | 32 | 142,5 | 42,5 | 24 | 10 | 100 | 30 |  | | 요청 시 | | K0739.3112024X150 | C | 스틸 | 120 | M24 | 32 | 192,5 | 42,5 | 24 | 10 | 150 | 30 |  | | 요청 시 | | K0739.3112024X200 | C | 스틸 | 120 | M24 | 32 | 242,5 | 42,5 | 24 | 10 | 200 | 30 |  | | 요청 시 | | K0739.3112030X100 | C | 스틸 | 120 | M30 | 32 | 143,5 | 43,5 | 30 | 10 | 100 | 30 |  | | 요청 시 | | K0739.3112030X150 | C | 스틸 | 120 | M30 | 32 | 193,5 | 43,5 | 30 | 10 | 150 | 30 |  | | 요청 시 | | K0739.3112030X200 | C | 스틸 | 120 | M30 | 32 | 243,5 | 43,5 | 30 | 10 | 200 | 30 |  | | 요청 시 | | K0739.3205010X50 | C | 스테인레스 스틸 | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 5 | 50 | 4 |  | | 요청 시 | | K0739.3205012X50 | C | 스테인레스 스틸 | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 6 | 50 | 4 |  | | 요청 시 | | K0739.3205012X100 | C | 스테인레스 스틸 | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 6 | 100 | 4 |  | | 요청 시 | | K0739.3205016X75 | C | 스테인레스 스틸 | 50 | M16 | 19 | 104 | 29 | 13 | 8 | 75 | 4 |  | | 요청 시 | | K0739.3205016X100 | C | 스테인레스 스틸 | 50 | M16 | 19 | 129 | 29 | 13 | 8 | 100 | 4 |  | | 요청 시 | | K0739.3205016X150 | C | 스테인레스 스틸 | 50 | M16 | 19 | 179 | 29 | 13 | 8 | 150 | 4 |  | | 요청 시 | | K0739.3205016X200 | C | 스테인레스 스틸 | 50 | M16 | 19 | 229 | 29 | 13 | 8 | 200 | 4 |  | | 요청 시 | | K0739.3206010X50 | C | 스테인레스 스틸 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 |  | | 요청 시 | | K0739.3206012X50 | C | 스테인레스 스틸 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 |  | | 요청 시 | | K0739.3206012X100 | C | 스테인레스 스틸 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 |  | | 요청 시 | | K0739.3206016X75 | C | 스테인레스 스틸 | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 13 | 8 | 75 | 7 |  | | 요청 시 | | K0739.3206016X100 | C | 스테인레스 스틸 | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 13 | 8 | 100 | 7 |  | | 요청 시 | | K0739.3206016X150 | C | 스테인레스 스틸 | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 13 | 8 | 150 | 7 |  | | 요청 시 | | K0739.3206016X200 | C | 스테인레스 스틸 | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 13 | 8 | 200 | 7 |  | | 요청 시 | | K0739.3208016X75 | C | 스테인레스 스틸 | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 8 | 75 | 10 |  | | 요청 시 | | K0739.3208016X100 | C | 스테인레스 스틸 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 8 | 100 | 10 |  | | 요청 시 | | K0739.3208016X125 | C | 스테인레스 스틸 | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 8 | 125 | 10 |  | | 요청 시 | | K0739.3208016X150 | C | 스테인레스 스틸 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 8 | 150 | 10 |  | | 요청 시 | | K0739.3208016X175 | C | 스테인레스 스틸 | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 8 | 175 | 10 |  | | 요청 시 | | K0739.3208020X75 | C | 스테인레스 스틸 | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 10 | 75 | 10 |  | | 요청 시 | | K0739.3208020X200 | C | 스테인레스 스틸 | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 10 | 200 | 10 |  | | 요청 시 | | K0739.3210020X150 | C | 스테인레스 스틸 | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 10 | 150 | 15 |  | | 요청 시 | | K0739.3212020X100 | C | 스테인레스 스틸 | 120 | M20 | 32 | 143 | 43 | 17 | 10 | 100 | 30 |  | | 요청 시 | | K0739.3212020X150 | C | 스테인레스 스틸 | 120 | M20 | 32 | 194 | 44 | 17 | 10 | 150 | 30 |  | | 요청 시 | | K0739.3212020X200 | C | 스테인레스 스틸 | 120 | M20 | 32 | 244 | 44 | 17 | 10 | 200 | 30 |  | | 요청 시 | | K0739.3212024X100 | C | 스테인레스 스틸 | 120 | M24 | 32 | 145 | 45 | 20 | 10 | 100 | 30 |  | | 요청 시 | | K0739.3212024X150 | C | 스테인레스 스틸 | 120 | M24 | 32 | 195 | 45 | 20 | 10 | 150 | 30 |  | | 요청 시 | | K0739.3212024X200 | C | 스테인레스 스틸 | 120 | M24 | 32 | 245 | 45 | 20 | 10 | 200 | 30 |  | | 요청 시 | | K0739.3212030X100 | C | 스테인레스 스틸 | 120 | M30 | 32 | 147 | 47 | 26 | 10 | 100 | 30 |  | | 요청 시 | | K0739.3212030X150 | C | 스테인레스 스틸 | 120 | M30 | 32 | 197 | 47 | 26 | 10 | 150 | 30 |  | | 요청 시 | | K0739.3212030X200 | C | 스테인레스 스틸 | 120 | M30 | 32 | 247 | 47 | 26 | 10 | 200 | 30 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|