text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
H1=전체 높이
107
H=높이
22
L=나사 길이
75
A
90
D
60
D1
M10
H2
32
Item
Levelling foot
SW
14
구성품 재질
고무
본체 재질
스테인레스 스틸
부하 max. kN (정적 부하)
7
타입
E

설명

재료
풋 플레이트, 나사 스핀들, 스틸 또는 스테인레스 스틸.
고무 패드(NBR) 80 쇼어.
표면 마무리
풋 플레이트 및 나사 스핀들 스틸, 아연 도금.
스테인리스 스틸 풋 플레이트, 연마됨.
스테인레스 스틸 나사 스핀들, 표면 광택 처리.
고무 패드, 가황 처리, 검은색.

정보
회전 가능하게 장착된 나사 스핀들 및 고무로
된 설치 표면이 포함된 스틸 또는 스테인레스
스틸 스위벨 패드. 두꺼운 고무 패드가 가황
처리를 통해 판 플레이트에 단단하게
고정됩니다. 고무 패드는 뛰어난 접지력을
가지고 있습니다. 몸체 방음 효과가 있고,
진동과 충격이 바닥으로 전달되기 어렵게
만듭니다.

도표에 나와있는 부하값은 정적 하중을
수직으로 스핀들 가운데 있는 플레이트에 가하는
일련의 실험을 근거로 도출한 값입니다. 진동
또는 다른 흔들림 효과에서 발생하는 방사상으로
작용하는 힘은 부하율에 영향을 미치고, 제시된
값에서는 고려되지 않았습니다.

스테인레스 스틸 피트의 경우, 스핀들 크기
M16부터는 렌치 사이즈가 2면각으로 표시됩니다.

알맞는 너트와 함께 공급.
요청 시

나사 스핀들, 스테인리스 스틸 1.4401.

CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.