{"product":{"productId":"agid.34427","price":35924.74,"name":"스위벨 피트, 타입:A M20X100, D=83, 폴리아미드 청색RAL5005, 구성 요소:스테인레스 스틸"},"currency":"KRW"}
Levelling foot
폴리아미드
시그널 청색 RAL 5005
- 휘어진 와셔로 부가적인 보호
- 고무 패드는 구조적으로 방음 효과가 있습니다
- 적용 분야: 식품 산업과 의역품 산업
판매 단위
₩35,925 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=나사
M20
D=플레이트 지름
83
H1=전체 높이
137
H=높이
25
L=나사 길이
100
H2
37
Item
Levelling foot
SW
17
구성품 재질
스테인리스 스틸
본체 색상
시그널 청색 RAL 5005
본체 재질
폴리아미드
부하
max. kN
(정적 부하)
20
스틸 키
1.4301
타입
A
설명
재료
풋 플레이트, 폴리아미드.
나사 스핀들, 스테인리스 스틸.
미끄럼 방지 플레이트(NBR) 70 쇼어.
나사 스핀들, 스테인리스 스틸.
미끄럼 방지 플레이트(NBR) 70 쇼어.
표면 마무리
풋 플레이트, 청색, RAL 5005.
나사 스핀들, 무광택 처리.
미끄럼 방지 플레이트, 검정색.
나사 스핀들, 무광택 처리.
미끄럼 방지 플레이트, 검정색.
정보
스위벨 풋, 스테인리스 스틸, 폴리아미드 있음,옵션으로 미끄럼 방지 플레이트 있음. 미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여 스위벨 풋의 미끄러짐을 방지합니다.
도표에 제시된 부하값은 스핀들 가운데 있는 플레이트에 수직으로 정적 하중을 가하는 일련의 실험을 근거로 도출된 값입니다. 진동 또는 다른 떨림 효과에서 발생하는 방사상으로 작용하는 힘은 부하율에 영향을 미치고, 제시된 값에는 고려되지 않습니다.
도표에 제시된 부하값은 스핀들 가운데 있는 플레이트에 수직으로 정적 하중을 가하는 일련의 실험을 근거로 도출된 값입니다. 진동 또는 다른 떨림 효과에서 발생하는 방사상으로 작용하는 힘은 부하율에 영향을 미치고, 제시된 값에는 고려되지 않습니다.
요청 시
나사 스핀들, 스테인리스 스틸 1.4401.
풋 플레이트, 검정색.
기울기 30° 임.
도면 설명
타입 A 미끄럼 방지 플레이트 미포함
타입 B 미끄럼 방지 플레이트 포함
타입 B 미끄럼 방지 플레이트 포함
Accessory
육각 너트 K0700.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.