text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
H=높이
120
L1=길이
120
L=설치 길이
98
Item
Recessed Handle
T
22
모델 1
폴딩
버전 2
나사로 연결 가능한
본체 재질
스테인레스 스틸
타입
A
하중 N
200
형태 타입
원형

설명

재료

스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리
고광택 전해 연마.
정보
조립 깊이가 작은 스테인레스 스틸 플랩 그립.
바닥/마운팅 플레이트, 또는 서랍.
환원 스프링 유.
누른 후 휴식 위치로 그립을 자동으로
다시 돌림.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.