text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=보어 홀 간격
400
D=마운팅 홀
M8x20
L=길이
426
B
26
H
60
Item
Tubular handle
보우 그립: 횡단면
원형
본체 색상
연마
본체 재질
스테인레스 스틸
조립
조작면으로부터
타입
B
하중 N
1000

설명

재료

연결관 및 고정 소재 스테인레스 스틸 1.4301.

정밀 캐스트 1.4581 그립 다리.

표면 마무리
정밀 연마, 또는 홈 있는 플라스틱 코팅
연결관, 검정색.
그립 다리 블라스팅 및 무광택 전해 연마 처리.
정보
관 그립 타입 A는 육각 소켓 헤드 스크류, 너트 및 플랫 와셔가 함께 공급됨.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.