text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=보어 홀 간격
180
D=마운팅 홀
8,5
L=길이
230
B
48
B1
32
COMP
검정색
H
80
H1
10
H2
60
Item
Tubular handle
L1
13
구성품 재질
폴리아미드
모델 1
전기식 스위치 기능 있음
버전 2
푸시 버튼 2개
본체 색상
검정색
본체 재질
PVC
제품 타입
비상 정지 없음
타입
A
하중 N
1000

설명

재료
그립 레그, 열가소성 수지 PA6.
연결관, 열가소성 수지 PVC.
표면 마무리
그립 레그, 검정.
연결관, 검정.
정보
푸시 버튼 1(체인저)
푸시 버튼 2(클로저)
LED 2개
8핀식 커넥터

커넥터는 하단 튜브 축의 그립 레그에 조립되어 있습니다.
10m 라인의 커넥터는 액세서리로 공급됩니다. 별도로 주문해야 합니다.

보호 등급: 커넥터 고정 시 IP65.

시각적으로 맞는 전기식 스위치 기능이 없는 튜브 그립(K1528)을 구매할 수 있습니다.
조립
조작면으로부터
도면 설명
2) LED 적색
3) LED 녹색
4) 푸시 버튼 1
5) 푸시 버튼 2
6) 커넥터, M12x1
Accessory
튜브 그립, 플라스틱 손잡이 있음, K1528.
커넥터 소켓 M12x1, 나사 잠금장치 있음, K1498
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.