{"product":{"productId":"agid.12597","price":4584.9,"name":"수나사가 있는 마그네트, 하드 페라이트, A 타입"},"currency":"KRW"}
- 가변적이고 쉽게 제거 가능한 고정 부품
- 분야: 기계 공학, 설비 공학
- 온도 범위 최대 200°C
- 차폐 시스템
설명
재료
하우징, 스틸.
마그네트 코어, 하드 페라이트.
마그네트 코어, 하드 페라이트.
표면 마무리
하우징, 아연 도금.
정보
나사 있는 플랫 그리퍼, 보호 시스템.
D 80, D 100 및 D 125 버전에서는 조립 자기
소재의 접착 표면에서 미세 균열은 제조 기술상
피할 수 없음. 이는 기능을 결코 손상시키지는
않음.
D 80, D 100 및 D 125 버전에서는 조립 자기
소재의 접착 표면에서 미세 균열은 제조 기술상
피할 수 없음. 이는 기능을 결코 손상시키지는
않음.
온도 범위
max. 200 °C.
도면 설명
1) 접착 표면
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.