제품 그룹
마그네트(플랫 그립퍼), SmCo, B형
K0550_B

마그네트(플랫 그립퍼), SmCo, B형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징, 스틸.
마그네트 코어 SmCo.
표면 마무리:하우징, 아연 도금.정보:플랫 그리퍼, 차폐 시스템.
SmCo 코어 플랫 그리퍼는 AlNiCo 또는
하드 페라이트 그립에 비해 세 배 또는
다섯 배의 높은 부착력을 가짐.
온도 범위:max. 200 °C.도면 설명:
1) 접착 표면
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0550_B 마그네트(플랫 그립퍼), SmCo, B형 138 kB
 유지 마그네트 및 마그네트 원재료 기술 데이터 203 kB

도면

마그네트(플랫 그립퍼), SmCo, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

D1D2HH1T접착력
N
CAD액세서리가격주문
K0550.11B6 ±0,156M34,511,565 요청 시
K0550.12B8 ±0,156M34,511,5611 요청 시
K0550.13B10 ±0,156M34,511,5620 요청 시
K0550.14B13 ±0,156M34,511,5640 요청 시
K0550.15B16 ±0,156M44,511,5660 요청 시
K0550.16B20 ±0,158M46137,590 요청 시
K0550.17B25 ±0,158M47147,5150 요청 시
K0550.18B32 ±0,2010M5715,58,5220 요청 시

이 카탈로그 다른 품목

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059