제품 그룹
마그네트(플랫 그립퍼), NdFeB, C형
K0553_C

마그네트(플랫 그립퍼), NdFeB, C형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징, 스틸.
마그네트 코어 NdFeB.
표면 마무리:하우징, 아연 도금.정보:차폐 시스템.
영구 자석 소재 NdFeB는 SmCo에 비해
부착력이 10-20% 높습니다.
온도 범위:max. 80 °C.도면 설명:
1) 접착 표면
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0553_C 마그네트(플랫 그립퍼), NdFeB, C형 154 kB
 유지 마그네트 및 마그네트 원재료 기술 데이터 203 kB

도면

마그네트(플랫 그립퍼), NdFeB, C형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD3HH1L접착력
N
CAD액세서리가격주문
K0553.23C10 ±0,15M34,511,5725 요청 시
K0553.24C13 ±0,15M54,512,5860 요청 시
K0553.25C16 ±0,15M64,512,5895 요청 시
K0553.26C20 ±0,15M661610140 요청 시
K0553.27C25 ±0,15M671710200 요청 시
K0553.28C32 ±0,20M671710350 요청 시
K0553.29C40 ±0,2M882012670 요청 시
K0553.30C47 ±0,2M89,222,213790 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059