text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=길이
61
B=너비
50
C=높이
55
D=나사
M8X8
E
25
F
29
Item
Magnetic Gauge Stand
UN No.
2807
위험물 등급
위험물 등급 9
접착력 N
600

설명

표면 마무리
접착력이 강한 영구 마그네틱 베이스. 온-오프 스위치, 표면, 검정.
정보
영구 마그네틱 베이스는 홀딩 마그네트, 삼각대, 연마용 다이아몬드 등의 고정장치에 사용됩니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.