제품 그룹
탄성 중합체 도그 클러치 분리 가능한 클램프 허브 포함
K1892

탄성 중합체 도그 클러치 분리 가능한 클램프 허브 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 허브.
폴리우레탄 탄성 중합체 스파이더.
표면 마무리:자연적 마무리된 허브.
파란색 탄성 중합체 스파이더, 80 쇼어 A.
노란색 탄성 중합체 스파이더, 92 쇼어 A.
빨간색 탄성 중합체 스파이더, 98 쇼어 A.
정보:탄성 중합체 도그 클러치는 두 개의 허브와 하나의 탄성 중합체 스파이더로 구성되어 있습니다. 이 도그 클러치는 축 방향 샤프트 변위, 래디얼 샤프트 변위, 앵글 샤프트 변위 보정과 진동 및 토크 서지 감쇠에 사용하기에 적합합니다.

여기에는 다양한 경도의 폴리우레탄 커플링 스파이더가 제공됩니다. 커플링 스파이더의 경도가 커지면 전달되는 토크와 강성이 증가하고, 경도가 작아지면 변위력과 감쇠력이 증가합니다.

커플링 허브 안의 커플링 스파이더는 이 버전을 무유격식으로 만듭니다.

공급은 조립되지 않은 상태로 이루어집니다.
온도 범위:파란색, 80 쇼어 A: -50 °C ~ +80 °C. 단기 -60 °C ~ +120 °C.
노란색, 92 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -50 °C ~ +120 °C.
빨간색, 98 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -40 °C ~ +120 °C.
조립:탄성 중합체 도그 클러치에는 H7 피팅이 적용됩니다. 권장 피팅 간격은 0.02 mm ~ 0.05 mm입니다. 이 피팅 간격을 적용하고 샤프트 저널에 오일을 바르면 조립과 분해가 더욱 간편해집니다.

조립 시에는 탄성 중합체 도그 클러치의 허브를 샤프트 위로 밀고, 클램프 허브로 고정합니다.
요청 시:공차 등급 또는 필드와 함께 원하는 허브 홀 D1 및 D2를 별도로 두십시오.
DIN 6885에 따른 리머 구멍.

도면

탄성 중합체 도그 클러치 분리 가능한 클램프 허브 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

크기구성품 색상관성 모멘트
(gm²)
정적
비틀림 경도
(Nm/rad)
동적
비틀림 경도
(Nm/rad)
스프링 강성
방사형
(N/mm)
최대 샤프트 변위
방사형
(mm)
CAD액세서리가격주문
K1892.1480035040414청색0,00760,21801530,21 요청 시
K1892.1480035080814청색0,00760,21801530,21 요청 시
K1892.1480035081014청색0,00760,21801530,21 요청 시
K1892.1480035081214청색0,00760,21801530,21 요청 시
K1892.1480035081414청색0,00760,21801530,21 요청 시
K1892.1480035101014청색0,00760,21801530,21 요청 시
K1892.1480035101214청색0,00760,21801530,21 요청 시
K1892.1480035101414청색0,00760,21801530,21 요청 시
K1892.1480035121214청색0,00760,21801530,21 요청 시
K1892.1480035121414청색0,00760,21801530,21 요청 시
K1892.1480035141414청색0,00760,21801530,21 요청 시
K1892.1980066080819청색0,04261810655820,15 요청 시
K1892.1980066121219청색0,04261810655820,15 요청 시
K1892.1980066121419청색0,04261810655820,15 요청 시
K1892.1980066121519청색0,04261810655820,15 요청 시
K1892.1980066121619청색0,04261810655820,15 요청 시
K1892.1980066141419청색0,04261810655820,15 요청 시
K1892.1980066141519청색0,04261810655820,15 요청 시
K1892.1980066141619청색0,04261810655820,15 요청 시
K1892.1980066151519청색0,04261810655820,15 요청 시
K1892.1980066151619청색0,04261810655820,15 요청 시
K1892.1980066161619청색0,04261810655820,15 요청 시
K1892.2480078101024청색0,17186013908400,2 요청 시
K1892.2480078181824청색0,17186013908400,2 요청 시
K1892.2480078181924청색0,17186013908400,2 요청 시
K1892.2480078182024청색0,17186013908400,2 요청 시
K1892.2480078182524청색0,17186013908400,2 요청 시
K1892.2480078191924청색0,17186013908400,2 요청 시
K1892.2480078192024청색0,17186013908400,2 요청 시
K1892.2480078192524청색0,17186013908400,2 요청 시
K1892.2480078202024청색0,17186013908400,2 요청 시
K1892.2480078202524청색0,17186013908400,2 요청 시
K1892.2480078252524청색0,17186013908400,2 요청 시
K1892.2880090141428청색0,402137023509900,2 요청 시
K1892.2880090242428청색0,402137023509900,2 요청 시
K1892.2880090282828청색0,402137023509900,2 요청 시
K1892.2880090323228청색0,402137023509900,2 요청 시
K1892.1492035040414노랑0,007114,63443360,15 요청 시
K1892.1492035080814노랑0,007114,63443360,15 요청 시
K1892.1492035081014노랑0,007114,63443360,15 요청 시
K1892.1492035081214노랑0,007114,63443360,15 요청 시
K1892.1492035081414노랑0,007114,63443360,15 요청 시
K1892.1492035101014노랑0,007114,63443360,15 요청 시
K1892.1492035101214노랑0,007114,63443360,15 요청 시
K1892.1492035101414노랑0,007114,63443360,15 요청 시
K1892.1492035121214노랑0,007114,63443360,15 요청 시
K1892.1492035121414노랑0,007114,63443360,15 요청 시
K1892.1492035141414노랑0,007114,63443360,15 요청 시
K1892.1992066080819노랑0,0421090181511200,1 요청 시
K1892.1992066121219노랑0,0421090181511200,1 요청 시
K1892.1992066121419노랑0,0421090181511200,1 요청 시
K1892.1992066121519노랑0,0421090181511200,1 요청 시
K1892.1992066121619노랑0,0421090181511200,1 요청 시
K1892.1992066141419노랑0,0421090181511200,1 요청 시
K1892.1992066141519노랑0,0421090181511200,1 요청 시
K1892.1992066141619노랑0,0421090181511200,1 요청 시
K1892.1992066151519노랑0,0421090181511200,1 요청 시
K1892.1992066151619노랑0,0421090181511200,1 요청 시
K1892.1992066161619노랑0,0421090181511200,1 요청 시
K1892.2492078101024노랑0,1712300513019000,15 요청 시
K1892.2492078181824노랑0,1712300513019000,15 요청 시
K1892.2492078181924노랑0,1712300513019000,15 요청 시
K1892.2492078182024노랑0,1712300513019000,15 요청 시
K1892.2492078182524노랑0,1712300513019000,15 요청 시
K1892.2492078191924노랑0,1712300513019000,15 요청 시
K1892.2492078192024노랑0,1712300513019000,15 요청 시
K1892.2492078192524노랑0,1712300513019000,15 요청 시
K1892.2492078202024노랑0,1712300513019000,15 요청 시
K1892.2492078202524노랑0,1712300513019000,15 요청 시
K1892.2492078252524노랑0,1712300513019000,15 요청 시
K1892.2892090141428노랑0,4024080674517800,15 요청 시
K1892.2892090242428노랑0,4024080674517800,15 요청 시
K1892.2892090282828노랑0,4024080674517800,15 요청 시
K1892.2892090323228노랑0,4024080674517800,15 요청 시
K1892.3892114181838노랑1,09665251200023500,17 요청 시
K1892.3892114282838노랑1,09665251200023500,17 요청 시
K1892.3892114323238노랑1,09665251200023500,17 요청 시
K1892.3892114383838노랑1,09665251200023500,17 요청 시
K1892.4292126222242노랑2,522108702050041000,19 요청 시
K1892.4292126323242노랑2,522108702050041000,19 요청 시
K1892.4292126383842노랑2,522108702050041000,19 요청 시
K1892.4292126454542노랑2,522108702050041000,19 요청 시
K1892.4892140222248노랑4,076129682280045000,23 요청 시
K1892.4892140383848노랑4,076129682280045000,23 요청 시
K1892.4892140454548노랑4,076129682280045000,23 요청 시
K1892.4892140505048노랑4,076129682280045000,23 요청 시
K1892.1498035040414빨강0,007171,95136540,09 요청 시
K1892.1498035080814빨강0,007171,95136540,09 요청 시
K1892.1498035081014빨강0,007171,95136540,09 요청 시
K1892.1498035081214빨강0,007171,95136540,09 요청 시
K1892.1498035081414빨강0,007171,95136540,09 요청 시
K1892.1498035101014빨강0,007171,95136540,09 요청 시
K1892.1498035101214빨강0,007171,95136540,09 요청 시
K1892.1498035101414빨강0,007171,95136540,09 요청 시
K1892.1498035121214빨강0,007171,95136540,09 요청 시
K1892.1498035121414빨강0,007171,95136540,09 요청 시
K1892.1498035141414빨강0,007171,95136540,09 요청 시
K1892.1998066080819빨강0,0421512254020100,06 요청 시
K1892.1998066121219빨강0,0421512254020100,06 요청 시
K1892.1998066121419빨강0,0421512254020100,06 요청 시
K1892.1998066121519빨강0,0421512254020100,06 요청 시
K1892.1998066121619빨강0,0421512254020100,06 요청 시
K1892.1998066141419빨강0,0421512254020100,06 요청 시
K1892.1998066141519빨강0,0421512254020100,06 요청 시
K1892.1998066141619빨강0,0421512254020100,06 요청 시
K1892.1998066151519빨강0,0421512254020100,06 요청 시
K1892.1998066151619빨강0,0421512254020100,06 요청 시
K1892.1998066161619빨강0,0421512254020100,06 요청 시
K1892.2498078101024빨강0,1713700813029400,11 요청 시
K1892.2498078181824빨강0,1713700813029400,11 요청 시
K1892.2498078181924빨강0,1713700813029400,11 요청 시
K1892.2498078182024빨강0,1713700813029400,11 요청 시
K1892.2498078182524빨강0,1713700813029400,11 요청 시
K1892.2498078191924빨강0,1713700813029400,11 요청 시
K1892.2498078192024빨강0,1713700813029400,11 요청 시
K1892.2498078192524빨강0,1713700813029400,11 요청 시
K1892.2498078202024빨강0,1713700813029400,11 요청 시
K1892.2498078202524빨강0,1713700813029400,11 요청 시
K1892.2498078252524빨강0,1713700813029400,11 요청 시
K1892.2898090141428빨강0,4026410992032000,11 요청 시
K1892.2898090242428빨강0,4026410992032000,11 요청 시
K1892.2898090282828빨강0,4026410992032000,11 요청 시
K1892.2898090323228빨강0,4026410992032000,11 요청 시
K1892.3898114181838빨강1,096118002185044000,12 요청 시
K1892.3898114282838빨강1,096118002185044000,12 요청 시
K1892.3898114323238빨강1,096118002185044000,12 요청 시
K1892.3898114383838빨강1,096118002185044000,12 요청 시
K1892.4298126222242빨강2,522215943769259400,14 요청 시
K1892.4298126323242빨강2,522215943769259400,14 요청 시
K1892.4298126383842빨강2,522215943769259400,14 요청 시
K1892.4298126454542빨강2,522215943769259400,14 요청 시
K1892.4898140222248빨강4,076257594940068200,16 요청 시
K1892.4898140383848빨강4,076257594940068200,16 요청 시
K1892.4898140454548빨강4,076257594940068200,16 요청 시
K1892.4898140505048빨강4,076257594940068200,16 요청 시
주문 번호

최대 샤프트 변위
축 방향
(mm)
최대
각도 변위
(°)
max.
토크
Nm
커플링 스파이더
경도
공칭 토크
Nm
max.
회전 수
1/min
CAD액세서리가격주문
K1892.14800350404+1 / -0,51,1880 Shore A413000 요청 시
K1892.14800350808+1 / -0,51,1880 Shore A413000 요청 시
K1892.14800350810+1 / -0,51,1880 Shore A413000 요청 시
K1892.14800350812+1 / -0,51,1880 Shore A413000 요청 시
K1892.14800350814+1 / -0,51,1880 Shore A413000 요청 시
K1892.14800351010+1 / -0,51,1880 Shore A413000 요청 시
K1892.14800351012+1 / -0,51,1880 Shore A413000 요청 시
K1892.14800351014+1 / -0,51,1880 Shore A413000 요청 시
K1892.14800351212+1 / -0,51,1880 Shore A413000 요청 시
K1892.14800351214+1 / -0,51,1880 Shore A413000 요청 시
K1892.14800351414+1 / -0,51,1880 Shore A413000 요청 시
K1892.19800660808+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 요청 시
K1892.19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 요청 시
K1892.19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 요청 시
K1892.19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 요청 시
K1892.19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 요청 시
K1892.19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 요청 시
K1892.19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 요청 시
K1892.19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 요청 시
K1892.19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 요청 시
K1892.19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 요청 시
K1892.19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 요청 시
K1892.24800781010+1,4 / -0,513480 Shore A177000 요청 시
K1892.24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A177000 요청 시
K1892.24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A177000 요청 시
K1892.24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A177000 요청 시
K1892.24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A177000 요청 시
K1892.24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A177000 요청 시
K1892.24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A177000 요청 시
K1892.24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A177000 요청 시
K1892.24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A177000 요청 시
K1892.24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A177000 요청 시
K1892.24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A177000 요청 시
K1892.28800901414+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 요청 시
K1892.28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 요청 시
K1892.28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 요청 시
K1892.28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 요청 시
K1892.14920350404+1 / -0,511592 Shore A7,513000 요청 시
K1892.14920350808+1 / -0,511592 Shore A7,513000 요청 시
K1892.14920350810+1 / -0,511592 Shore A7,513000 요청 시
K1892.14920350812+1 / -0,511592 Shore A7,513000 요청 시
K1892.14920350814+1 / -0,511592 Shore A7,513000 요청 시
K1892.14920351010+1 / -0,511592 Shore A7,513000 요청 시
K1892.14920351012+1 / -0,511592 Shore A7,513000 요청 시
K1892.14920351014+1 / -0,511592 Shore A7,513000 요청 시
K1892.14920351212+1 / -0,511592 Shore A7,513000 요청 시
K1892.14920351214+1 / -0,511592 Shore A7,513000 요청 시
K1892.14920351414+1 / -0,511592 Shore A7,513000 요청 시
K1892.19920660808+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 요청 시
K1892.19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 요청 시
K1892.19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 요청 시
K1892.19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 요청 시
K1892.19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 요청 시
K1892.19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 요청 시
K1892.19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 요청 시
K1892.19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 요청 시
K1892.19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 요청 시
K1892.19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 요청 시
K1892.19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 요청 시
K1892.24920781010+1,4 / -0,517092 Shore A357000 요청 시
K1892.24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A357000 요청 시
K1892.24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A357000 요청 시
K1892.24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A357000 요청 시
K1892.24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A357000 요청 시
K1892.24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A357000 요청 시
K1892.24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A357000 요청 시
K1892.24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A357000 요청 시
K1892.24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A357000 요청 시
K1892.24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A357000 요청 시
K1892.24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A357000 요청 시
K1892.28920901414+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 요청 시
K1892.28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 요청 시
K1892.28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 요청 시
K1892.28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 요청 시
K1892.38921141818+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 요청 시
K1892.38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 요청 시
K1892.38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 요청 시
K1892.38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 요청 시
K1892.42921262222+2 / -1183092 Shore A2654000 요청 시
K1892.42921263232+2 / -1183092 Shore A2654000 요청 시
K1892.42921263838+2 / -1183092 Shore A2654000 요청 시
K1892.42921264545+2 / -1183092 Shore A2654000 요청 시
K1892.48921402222+2,1 / -1162092 Shore A3103750 요청 시
K1892.48921403838+2,1 / -1162092 Shore A3103750 요청 시
K1892.48921404545+2,1 / -1162092 Shore A3103750 요청 시
K1892.48921405050+2,1 / -1162092 Shore A3103750 요청 시
K1892.14980350404+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 요청 시
K1892.14980350808+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 요청 시
K1892.14980350810+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 요청 시
K1892.14980350812+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 요청 시
K1892.14980350814+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 요청 시
K1892.14980351010+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 요청 시
K1892.14980351012+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 요청 시
K1892.14980351014+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 요청 시
K1892.14980351212+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 요청 시
K1892.14980351214+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 요청 시
K1892.14980351414+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 요청 시
K1892.19980660808+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 요청 시
K1892.19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 요청 시
K1892.19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 요청 시
K1892.19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 요청 시
K1892.19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 요청 시
K1892.19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 요청 시
K1892.19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 요청 시
K1892.19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 요청 시
K1892.19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 요청 시
K1892.19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 요청 시
K1892.19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 요청 시
K1892.24980781010+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 요청 시
K1892.24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 요청 시
K1892.24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 요청 시
K1892.24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 요청 시
K1892.24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 요청 시
K1892.24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 요청 시
K1892.24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 요청 시
K1892.24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 요청 시
K1892.24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 요청 시
K1892.24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 요청 시
K1892.24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 요청 시
K1892.28980901414+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 요청 시
K1892.28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 요청 시
K1892.28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 요청 시
K1892.28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 요청 시
K1892.38981141818+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 요청 시
K1892.38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 요청 시
K1892.38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 요청 시
K1892.38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 요청 시
K1892.42981262222+2 / -10,990098 Shore A4504000 요청 시
K1892.42981263232+2 / -10,990098 Shore A4504000 요청 시
K1892.42981263838+2 / -10,990098 Shore A4504000 요청 시
K1892.42981264545+2 / -10,990098 Shore A4504000 요청 시
K1892.48981402222-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 요청 시
K1892.48981403838-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 요청 시
K1892.48981404545-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 요청 시
K1892.48981405050-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 요청 시
주문 번호

AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4KLL1L2L3L4R스크류
조임
토크 Nm
CAD액세서리가격주문
K1892.1480035040410,5M444412308351113519355 요청 시
K1892.1480035080810,5M488412308351113519355 요청 시
K1892.1480035081010,5M4810412308351113519355 요청 시
K1892.1480035081210,5M4812412308351113519355 요청 시
K1892.1480035081410,5M4814412308351113519355 요청 시
K1892.1480035101010,5M41010412308351113519355 요청 시
K1892.1480035101210,5M41012412308351113519355 요청 시
K1892.1480035101410,5M41014412308351113519355 요청 시
K1892.1480035121210,5M41212412308351113519355 요청 시
K1892.1480035121410,5M41214412308351113519355 요청 시
K1892.1480035141410,5M41414412308351113519355 요청 시
K1892.1980066080814,5M6888214019,56625168274615 요청 시
K1892.1980066121214,5M612128214019,56625168274615 요청 시
K1892.1980066121414,5M612148214019,56625168274615 요청 시
K1892.1980066121514,5M612158214019,56625168274615 요청 시
K1892.1980066121614,5M612168214019,56625168274615 요청 시
K1892.1980066141414,5M614148214019,56625168274615 요청 시
K1892.1980066141514,5M614158214019,56625168274615 요청 시
K1892.1980066141614,5M614168214019,56625168274615 요청 시
K1892.1980066151514,5M615158214019,56625168274615 요청 시
K1892.1980066151614,5M615168214019,56625168274615 요청 시
K1892.1980066161614,5M616168214019,56625168274615 요청 시
K1892.2480078101020M610101032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2480078181820M618181032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2480078181920M618191032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2480078182020M618201032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2480078182520M618251032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2480078191920M619191032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2480078192020M619201032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2480078192520M619251032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2480078202020M620201032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2480078202520M620251032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2480078252520M625251032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2880090141425M814141437652590352011,5407340 요청 시
K1892.2880090242425M824241437652590352011,5407340 요청 시
K1892.2880090282825M828281437652590352011,5407340 요청 시
K1892.2880090323225M832321437652590352011,5407340 요청 시
K1892.1492035040410,5M444412308351113519355 요청 시
K1892.1492035080810,5M488412308351113519355 요청 시
K1892.1492035081010,5M4810412308351113519355 요청 시
K1892.1492035081210,5M4812412308351113519355 요청 시
K1892.1492035081410,5M4814412308351113519355 요청 시
K1892.1492035101010,5M41010412308351113519355 요청 시
K1892.1492035101210,5M41012412308351113519355 요청 시
K1892.1492035101410,5M41014412308351113519355 요청 시
K1892.1492035121210,5M41212412308351113519355 요청 시
K1892.1492035121410,5M41214412308351113519355 요청 시
K1892.1492035141410,5M41414412308351113519355 요청 시
K1892.1992066080814,5M6888214019,56625168274615 요청 시
K1892.1992066121214,5M612128214019,56625168274615 요청 시
K1892.1992066121414,5M612148214019,56625168274615 요청 시
K1892.1992066121514,5M612158214019,56625168274615 요청 시
K1892.1992066121614,5M612168214019,56625168274615 요청 시
K1892.1992066141414,5M614148214019,56625168274615 요청 시
K1892.1992066141514,5M614158214019,56625168274615 요청 시
K1892.1992066141614,5M614168214019,56625168274615 요청 시
K1892.1992066151514,5M615158214019,56625168274615 요청 시
K1892.1992066151614,5M615168214019,56625168274615 요청 시
K1892.1992066161614,5M616168214019,56625168274615 요청 시
K1892.2492078101020M610101032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2492078181820M618181032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2492078181920M618191032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2492078182020M618201032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2492078182520M618251032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2492078191920M619191032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2492078192020M619201032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2492078192520M619251032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2492078202020M620201032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2492078202520M620251032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2492078252520M625251032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2892090141425M814141437652590352011,5407340 요청 시
K1892.2892090242425M824241437652590352011,5407340 요청 시
K1892.2892090282825M828281437652590352011,5407340 요청 시
K1892.2892090323225M832321437652590352011,5407340 요청 시
K1892.3892114181830M8181818488033114452415,54883,540 요청 시
K1892.3892114282830M8282818488033114452415,54883,540 요청 시
K1892.3892114323230M8323218488033114452415,54883,540 요청 시
K1892.3892114383830M8383818488033114452415,54883,540 요청 시
K1892.4292126222232M10222222509536,51265026185393,584 요청 시
K1892.4292126323232M10323222509536,51265026185393,584 요청 시
K1892.4292126383832M10383822509536,51265026185393,584 요청 시
K1892.4292126454532M10454522509536,51265026185393,584 요청 시
K1892.4892140222236M122222225710539,5140562818,561105145 요청 시
K1892.4892140383836M123838225710539,5140562818,561105145 요청 시
K1892.4892140454536M124545225710539,5140562818,561105145 요청 시
K1892.4892140505036M125050225710539,5140562818,561105145 요청 시
K1892.1498035040410,5M444412308351113519355 요청 시
K1892.1498035080810,5M488412308351113519355 요청 시
K1892.1498035081010,5M4810412308351113519355 요청 시
K1892.1498035081210,5M4812412308351113519355 요청 시
K1892.1498035081410,5M4814412308351113519355 요청 시
K1892.1498035101010,5M41010412308351113519355 요청 시
K1892.1498035101210,5M41012412308351113519355 요청 시
K1892.1498035101410,5M41014412308351113519355 요청 시
K1892.1498035121210,5M41212412308351113519355 요청 시
K1892.1498035121410,5M41214412308351113519355 요청 시
K1892.1498035141410,5M41414412308351113519355 요청 시
K1892.1998066080814,5M6888214019,56625168274615 요청 시
K1892.1998066121214,5M612128214019,56625168274615 요청 시
K1892.1998066121414,5M612148214019,56625168274615 요청 시
K1892.1998066121514,5M612158214019,56625168274615 요청 시
K1892.1998066121614,5M612168214019,56625168274615 요청 시
K1892.1998066141414,5M614148214019,56625168274615 요청 시
K1892.1998066141514,5M614158214019,56625168274615 요청 시
K1892.1998066141614,5M614168214019,56625168274615 요청 시
K1892.1998066151514,5M615158214019,56625168274615 요청 시
K1892.1998066151614,5M615168214019,56625168274615 요청 시
K1892.1998066161614,5M616168214019,56625168274615 요청 시
K1892.2498078101020M610101032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2498078181820M618181032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2498078181920M618191032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2498078182020M618201032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2498078182520M618251032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2498078191920M619191032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2498078192020M619201032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2498078192520M619251032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2498078202020M620201032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2498078202520M620251032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2498078252520M625251032552278301810,53457,515 요청 시
K1892.2898090141425M814141437652590352011,5407340 요청 시
K1892.2898090242425M824241437652590352011,5407340 요청 시
K1892.2898090282825M828281437652590352011,5407340 요청 시
K1892.2898090323225M832321437652590352011,5407340 요청 시
K1892.3898114181830M8181818488033114452415,54883,540 요청 시
K1892.3898114282830M8282818488033114452415,54883,540 요청 시
K1892.3898114323230M8323218488033114452415,54883,540 요청 시
K1892.3898114383830M8383818488033114452415,54883,540 요청 시
K1892.4298126222232M10222222509536,51265026185393,584 요청 시
K1892.4298126323232M10323222509536,51265026185393,584 요청 시
K1892.4298126383832M10383822509536,51265026185393,584 요청 시
K1892.4298126454532M10454522509536,51265026185393,584 요청 시
K1892.4898140222236M122222225710539,5140562818,561105145 요청 시
K1892.4898140383836M123838225710539,5140562818,561105145 요청 시
K1892.4898140454536M124545225710539,5140562818,561105145 요청 시
K1892.4898140505036M125050225710539,5140562818,561105145 요청 시